返回概述

PC Worx:一个软件解决方案,适用于所有控制器

PC Worx是一款统一适用于菲尼克斯电气所有型号控制器的工程软件。该软件解决方案将基于IEC 61131标准的编程、现场总线配置和系统诊断组合于单个软件解决方案中。硬件和软件之间实现了最佳互动。PC Worx可实现复杂的自动化概念。根据所支持的I/O数不同,提供以下两种型号:PC WORX BASIC和PC WORX PRO。如需要在紧凑型控制器内快速实现自动化,我们还可免费提供PC WORX EXPRESS编程软件。

PC Worx编程软件概述

通过PC Worx实现直观编程  

通过PC Worx实现直观编程

  • 基于所有IEC 61131语言的直观编程
  • 只需通过鼠标拖放即可轻松创建网络拓扑
  • PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS和Modbus TCP的集成组态和寻址功能使设备操作变得简单
  • 通过项目向导快速启动项目
  • 通过模拟功能实现早期程序测试
  • 适用于所有系统元件的集成诊断工具
返回到最上方

灵活统一的编程

PC WORX软件  

适于高要求的自动化

PC Worx提供一系列实用的功能,可有效实现高要求自动化任务的编程。

  • 支持所有基于IEC 61131-3语言的编程,例如IL、FBD、LD、FFLD、SFC、ST
  • 可用IEC语言交叉编译
  • 用户友好型文本和图形编辑器
  • 交叉引用窗口
  • 项目向导/项目模板
  • 支持多用户和密码保护
  • 支持多项目
  • 隐式寻址
  • IntelliSense:编辑源代码的自动完成工具
  • 项目比对
  • 全球语言概念
返回到最上方

通过PC Worx进行总线组态

支持中文编程  

支持中文编程

可灵活编程。PC WORX支持所有的标准总线协议并提供总线组态的各种功能。

  • 适用于INTERBUS、PROFINET、PROFIBUS和Modbus TCP
  • 在一个项目中轻松配置多个PLC网络
  • 通过通用树形图表示网络
  • 设备目录
  • PLC更换的向导
  • 用于模块设备的模块目录
  • 可读取PROFINET和INTERBUS
  • 可读取PROFINET拓扑
  • 使用DNS/PROFINET设备名称和IP地址为设备命名
  • 为整个项目重新分配IP地址和设备名称
  • 自动生成PROFINET设备名
  • GSD导入
返回到最上方

通过PC Worx进行诊断和监控

通过PC Worx进行诊断和监控  

通过PC Worx进行诊断和监控

增强系统可用性并利用PC WORX的各种功能实现全方位的监控和诊断。

  • 易于在线操作
  • 在线修改
  • 程序代码强制变量的图形化显示
  • 完全集成Diag+软件工具,用于IBS和PN总线诊断
  • 强制列表
  • 监视窗口
  • 逻辑分析器
  • 以太网拓扑表示
  • 方法管理
  • 无PLC硬件的摸拟仿真
  • 源代码可保存在目标系统中
  • 硬件连接时的操作
返回到最上方

预定义项目模板,实现快速安全的编程

控制器设置更快  

控制器设置更快

PC Worx提供专为菲尼克斯电气的控制器定制的预定义项目模板。这意味着无需为每个控制器单独设置程序,因而为您节省了大量的时间。

返回到最上方

可根据用户的偏好选择编程语言

编程语言的灵活性  

编程语言的灵活性

按您喜欢的方式进行编程。PC Worx支持所有符合IEC 61131-3的编程语言。

  • 指令表:AL
  • 功能块图:FBD
  • 梯形图:LD/固定格式梯形图编辑器:FFLD
  • 顺序功能图:SFC
  • 结构化文本:ST
返回到最上方

使用逻辑分析器进行可靠的监控

检错和纠错  

检错和纠错

测试程序:使用PC Worx软件中的集成逻辑分析器可检测和纠正错误关系。

  • 在可选的一段时间内于一个窗口中写入多个变量值
  • 可用的数据类型:标准、数组和结构
返回到最上方

全面的在线修改

在线修改程序  

在线修改程序

通过在线连接访问各种PC Worx功能,可随时随地选用合适的功能。

  • POU代码可完全更改
  • 添加全局和局部变量
  • 实例化新功能、功能块和程序
  • 改变周期
  • 在线程序开发
  • 在控制器运行期间也能进行程序修改
返回到最上方

易于编辑和模拟

编程界面清晰,易于编辑  

编程界面清晰,非常易于编辑

轻松直观的操作是PC Worx软件的主要特性之一。此外,PC Worx还有很多其它特性有助于您轻松编程。

  • 语法着色可亮显关键字
  • IntelliSense功能自动将变量名、结构元素和功能块元素等补充完整
  • 根据源代码对库模块进行颜色编码
  • 各种编程语言的向导
  • 双击用户模块,显示内部信息

可为用户带来如下好处:

编程界面更清晰易读,因此编辑更快速、更方便。
由于采用集成模拟环境,无需PLC硬件即可测试程序。用户所需做的仅是从模拟系统切换回实际系统。  

返回到最上方

PC Worx支持故障排除

有效排除故障  

有效排除故障

PC Worx提供全套的诊断选项。通过各种调试功能可快速查找到错误源头,从而缩短调试时间。

  • 断点
  • 单步执行
  • 库调试
  • 实例调试
  • 在一个监视窗口查看程序各部分的值
  • 集成方法管理
  • 强制列表
返回到最上方

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555