编程

适合各种控制器的智能软件

适合各种控制器的智能软件

我们可为客户定制功能强大的编程软件,用于各种自动化系统。

返回至 软件

类别

搜索范围 编程

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的创新型软件产品可帮助您实现自动化编程。从利用小型控制器执行简单的任务到利用高端PLC实现复杂的系统自动化,您都能在此找到合适的编程软件。

优势

  • 符合IEC 61131的标准化编程,实现全球统一操作
  • 一种软件工具,一个编程环境,适用所有控制器
  • 全面的标准库,调试和编程更快速
  • 通过相应功能模块实现特定应用程序的扩展
  • 直观的编程界面和清晰的结构,操作更轻松

PC WORX:适用于所有控制器的编程软件

菲尼克斯电气的PC Worx编程软件  

菲尼克斯电气的PC Worx编程软件

PC Worx是一款适用于菲尼克斯电气所有型号控制器的统一工程软件。该软件将符合IEC 61131标准的编程、INTERBUS、PROFINET和Modbus现场总线配置、以及系统诊断功能整合于单个软件解决方案之中。

该软件实现了硬件和软件之间的最佳互动。根据支持的I/O数量的不同,提供以下两种型号可供选择:PC Worx BASIC和PC Worx PRO。  

PC WORX EXPRESS:编程快速入门

小型控制器编程的理想之选  

小型控制器编程的理想之选

编程更轻松:利用菲尼克斯电气提供的免费PC Worx Express可轻松依据IEC 61131标准进行编程。

该软件为100系列控制器量身定做,可称之为PC Worx软件的精简版。该软件操作直观,有助于轻松、高效地创建应用。  

SAFETYPROG:针对功能安全的软件

安全功能的编程  

安全功能的编程

通过SafetyProg可为菲尼克斯电气安全控制器编程,并将安全功能集成到系统中。

该软件支持PROFIsafe和INTERBUS-Safety并且满足IEC 61508标准的安全要求。

使用集成模拟工具可预测安全系统。   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solution软件包  

集成MATLAB/Simulink和PC Worx的功能

使用PC Worx Target for Simulink固件库,可将MATLAB/Simulink功能集成到PC Worx编程软件中。使用该固件库将MATLAB/Simulink模块连接到菲尼克斯电气的RFC 470和RFC 470S紧凑型控制器上。

由于采用基于模型的系统开发,程序可以结构化的方式实现和验证。因此,可提前模拟系统及其硬件的调试,并进行持续测试。通过优化控制器连续调节,可实现系统性能最优化。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


发现工程软件

高效、直观地执行自动化任务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Software_P-19/923722f3-b5f5-4e70-ba6b-6c36dae3937e