可编程逻辑继电器系统

可编程逻辑继电器系统

紧凑的控制和开关

系统集成了具有逻辑功能的继电器模块、模拟量模块以及操作直观的软件。

返回至 PLC和I/O系统

类别

搜索范围 可编程逻辑继电器系统

显示该分类下的所有产品

逻辑模块市场上,PLC逻辑继电器系统是首款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。通过外形紧凑的PLC逻辑继电器,可轻松切换和控制I/O信号。可根据需要将逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块结合起来。这种模块化结构适于多种应用。

优势

  • 插拔式开关元件,可用性高
  • 根据应用要求灵活配置继电器模块和模拟量模块的输入/输出通道
  • 直插式连接技术和传感器或执行器布线专用型号,布线更高效
  • 软件界面直观清晰,轻松执行项目
  • 使用蓝牙适配器和PLC逻辑应用程序实现无线操作和监控
  • 可编程逻辑继电器是COMPLETE line系统的一部分

系统一览

大量可选模块,轻松扩展系统。除基本模块外,还提供适于复杂任务的扩展模块。每个逻辑模块配有八个可选的PLC-INTERFACE模块。一个基本模块配合两个扩展模块即可采集和切换高达48个I/O信号。

系统元件概述

逻辑继电器系统元件

1)基本模块

PLC逻辑只需一个基本模块即可处理16个I/O信号,总宽仅为50 mm。

2)扩展模块

无需借助工具,通过内置的连接器即可连接基本模块和扩展模块。

3)存储器模块

保存程序或将其复制到其它设备。

4)继电器和模拟模块

模块化设计以及大量可选的继电器模块和模拟量模块,实现特定通道配置。

5) PLC逻辑应用程序

可通过iOS和Android应用程序轻松调整和监测参数调整。利用应用程序及相应的蓝牙适配器,可以无线形式快速访问过程数据。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息