型材与DIN导轨切割机

切割整齐

切割整齐

保障安全整洁的工作环境:切割塑料或金属型材时不产生毛刺。

返回至 手动工具

类别

搜索范围 型材与DIN导轨切割机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机仅用几秒钟就可以切开厚达2.5毫米的材料,设备利用杠杆原理,非常省力。导杆、限位块和刻度测量导轨确保物料在加工时保持垂直,达到毫米级精度。

优势

  • 无需返工:切割无毛刺
  • 利用杠杆原理,非常省力并且冲击力小
  • 采用优质元件和材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,订购便捷

具有毫米级精度的切割

型材和DIN导轨切割机  

型材切割可达到毫米级精度

利用型材和DIN导轨切割机上的限位块可准确设定切割长度。设备采用刻印的毫米/英寸刻度区,持久耐磨。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100