PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

想要改善PROFIBUS网络的性能和抗干扰能力吗?菲尼克斯电气的产品是您的不二选择。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 PROFIBUS

显示该分类下的所有产品

无论是哪种行业,菲尼克斯电气的高性能产品都可轻松快速地组态所有网络拓扑。无论是改善PROFIBUS网络的抗干扰能力,还是使用光纤或无线等其它介质,或是追求完备的工业基础设施组件,菲尼克斯电气提供全面配套的产品系列将助您创建先进的PROFIBUS系统。

优势

  • 轻松诊断,减少停机时间,节省成本
  • 支持所有的传输介质:铜缆、光纤和无线
  • 模块化设备降低安装成本并避免接线错误
  • 菲尼克斯电气是PROFIBUS系统专家

用于过程自动化的PROFIBUS PA

用于过程自动化的PROFIBUS PA  

菲尼克斯电气的PROFIBUS过程解决方案

菲尼克斯电气提供成熟可靠的过程自动化解决方案。该解决方案具有多种优势:占地空间小、多种选项用于增强可靠性、过程自动化技术领先。

模块化现场总线耦合器灵活满足各种客户需求。

除此之外,菲尼克斯电气还提供DP/PA耦合器、现场冗余电源、电涌保护器和各种线缆,为控制系统和现场设备的联网提供全套数字化现场总线系统。

PROFIBUS DP/PA耦合器

PROFIBUS DP/PA耦合器  

模块化PROFIBUS DP/PA耦合器

通过PD/PA耦合器可将PROFIBUS DP网络连接至PROFIBUS PA过程网络。

连接到通信终端板后,即可通过基于以太网的网络服务器访问耦合器主要元件并执行配置和网络诊断的功能。

  • 每个耦合器可连接多达10个PROFIBUS DP或PROFIBUS PA模块
  • 强大的内嵌式网络服务器,用于配置和网络诊断
  • 自动检测波特率可达12 Mbps
  • 系统模块支持热插拔
  • 使用FDT/DTM管理和配置PROFIBUS现场设备
  • 多达10个模块的网络冗余

有关菲尼克斯电气高性能PROFIBUS产品的详情,请参考后续网页。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息