返回概述

光电转换器(OLM)

PSI-MOS光电转换器即使在要求严苛的工业应用中也能确保高可用性。尤其是对于要求长距离传输以及高抗电磁干扰性能的系统,光电转换器是不可或缺的设备。

在这种情况下,PSI-MOS设备明显比其它标准转换器更具优势。

模块化结构

通过DIN导轨连接器连接  

通过DIN导轨连接器连接

通过DIN导轨连接器,设备可快速互连,从而实现数据信号和电源电压的交叉接线。设备安装更快捷,连接故障更少。

这样,根据应用要求,可连接多达十台设备。这种模块化PROFIBUS HUb的设计,可带多达30个铜缆或光纤通道。

模块化设计提高灵活性:即使在系统运行期间更换某个模块,也不影响其它模块。可选的系统电源可无缝适配系统,也可作为系统的冗余电源。

内置光纤信号诊断

通过光柱显示器显示信号质量  

通过光柱显示器显示信号质量

始终了解情况:所有PSI-MOS设备都配有光柱显示器。

这一功能的优势如下:

  • 在启动和运行时,可连续评估光纤路径的光学信号质量。
  • 如果传输质量下降,提前发出警告,避免发生系统故障。在出现危急信号质量时,启用设备的警告输出。

长距离传输、强抗干扰能力

高压电线塔  

能源分配应用图:在确保EMC的同时,实现长距离桥接。

根据不同的性能级别,两台设备之间的距离可以长达45千米。在EMC要求很高的应用领域,光纤可确保高抗干扰性能。同时,系统部件之间实现良好的电气隔离。

与PSI-REP中继器一同使用,可创建混合使用光缆和电缆介质的星型网络。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100