返回概述

功能安全

TRISAFE和SafeBridge  

TRISAFE和SafeBridge为PROFIBUS提供功能安全

菲尼克斯电气的功能安全技术具有高度的灵活性且支持升级扩展,可以轻松集成到PROFIBUS网络中。该产品非常适合新设备和改造项目。安全功能的集成不受时间限制。不同的应用有不同的要求,但都有一个共同的要求:安全和易操作。

从可编程安全模块、SafeBridge技术产品,到PROFIsafe I/O模块——所有安全产品均依据最新标准进行开发和认证。

菲尼克斯电气提供多样化、可升级的安全产品系列,帮助您实现灵活先进的应用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100