返回概述

PROFIBUS兼容的I/O系统

模块化设计

PROFIBUS组件  

PROFIBUS组件一览

极其坚固且简单:Axioline F产品系列增强了PROFIBUS网络的抗干扰性能并且确保电磁兼容性。凭借坚固的结构、良好的抗冲击和抗振动性能,Axioline有效地提高系统可用性。采用插拔式接口技术,该产品便于节省安装时间。

灵活性强:Inline系统的模块化设计极大地增强了灵活性。菲尼克斯电气提供大量的I/O和特殊功能模块供您选择。您可根据自己的需要创建合适的PROFIBUS工作站。该产品可为您节省大量的成本和控制柜内的空间。

现场模块:Fieldline Modular产品系列中的I/O设备现场安装极其简便。模块功能完备并且可依据具体应用进行定制。

模块化设计

结构紧凑:采用超薄型模块化设计,Inline Block I/O设备提供大量的通道、一个总线接口和预设的I/O。因而可在限制空间内实现通信。

极其坚固:采用模块化设计的Axioline E产品系列,适用于PROFIBUS DP,该系列提供不同壳体型号和多种功能,可为您定制个性化解决方案。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

现场总线元件——转换器