生产现场监测系统

生产现场监测系统

安全监测油气源

采用全套的生产现场安全监测解决方案,提高系统可用性。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 生产现场监测系统

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的油气监视器能实现可靠的远距离油气源监测,性价比高。

优势

  • 无线通信,轻松调试,降低大型系统安装成本
  • 提供适用于防爆区和非防爆区的模块,可在任意地点采集数据
  • 通过加密的无线网络,实现安全无干扰的信号传输
  • 数据可传送至SCADA/DCS系统,也可本地显示
  • 采用开放式软件接口,信号可灵活发送至过程控制系统
  • 无线传输当前系统数据,轻松维护和诊断

监测防爆区和非防爆区的数据

用于生产现场安全监测的油气监测系统  

生产现场监测的整体解决方案

油气监测系统是用于油气源监测的可扩展型整体解决方案。对泵站的监测包括记录数字量输入信号(如:阀门位置)以及温度、压力、流量等模拟量信号。防爆区信号可通过MACX信号隔离变送器发送至Radioline无线系统。

数据可靠传输至控制室

生产现场数据的采集需要广泛的网络。为实现远距离的数据传输,可将多个油气监测系统连接成网,从而使数据能够传输至控制室。

使用指轮开关或USB记忆棒,Radioline无线系统可快速将设备联网。一旦发生故障,无线模块立刻修复。也就是说,无需停止整个网络。

数字油田联网  

数字油田联网

数据可视化

适用于防爆区生产现场安全监测的平板电脑  

了解系统状态

所采集的数据可在控制室内直接显示或通过开放的软件接口发送至上级SCADA系统。

为确保时刻了解控制室外的系统部件,菲尼克斯电气提供Visu+移动可视化应用软件。通过移动远程诊断应用程序,操作员可在生产现场借助适用于防爆区的平板电脑或智能手机访问数据,以便根据实际情况提供必要的维护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100