返回概述

Field Analog系列产品名称说明

产品名称一般指明产品的功能、输入输出和所采用的连接技术。
以下为产品名称分解示例。

Field Analog系列数显表和现场设备

Field Analog系列产品名称结构示例

MACX MCR-TS-I-OLP-C温度测量变送器为例说明产品名称各部的含义:

描述名称含义
系列FA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Field Analog系列数显表和现场设备
Field Analog系列Ex i数显表和现场设备
MACX Analog系列现场设备
MACX Analog系列Ex i现场设备
MCR系列数显表和现场设备
扩展1FD
FDS
D
DS
HT
现场壳体中的数显表
现场壳体中的数显表,HART兼容
控制面板壳体中的数显表
控制面板壳体中的数显表,HART兼容
顶部安装式变送器
输入I
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
电流输入
电压、电流
热电阻式温度探测器、热电偶、毫伏信号源、电压、电流
热电阻式温度探测器、热电偶、HART兼容
热电阻式温度探测器、Pt 100
频率、脉冲和时间指示器
设定值调节器、电压和电流规格
扩展2(仅适用于MCR)LP输出回路供电,无需辅助电源
输出UI-2REL

I
电压和电流输出,两个PDT继电器,一个晶体管输出
电流输出
扩展3(仅适用于MCR)EXEx i型
电源
UP
OLP
24 V DC额定电压
宽域供电
输出回路供电,无需辅助电源
连接方式
PT / SP
螺钉连接
直插式连接
组态
C
未组态、标准组态
可根据订单要求修改组态

返回概述
更多信息
  • Field Analog系列产品名称说明

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100