数显表和现场设备

记录、监测和控制

记录、监测和控制

在现场直接记录温度,监测和控制过程值。

返回至 测量和控制技术

类别

搜索范围 数显表和现场设备

显示该分类下的所有产品

FA MCR数显表支持监测和显示模拟量和温度信号以及通过数字量和模拟量输出控制信号。传感器顶部安装温度测量变送器可在现场直接记录温度,并将其转化为标准的模拟量信号。

优势

  • 通过键盘或FDT/DTM软件,轻松配置数显表
  • 显示值、柱状图、测量点名称以及故障指示颜色,所有信息一目了然
  • 标准化壳体尺寸和插拔式接线端子,安装更便捷
  • 通过集成的HART通信数字传输、显示和远程参数化设置过程数据
  • 通过UL和CSA认证,全球通用
  • 带ATEX、CSA和FM认证的型号还可用于易爆区本安电路

应用广泛的多功能数显表

用于现场安装的多功能数显表  

用于现场安装的多功能数显表

Field Analog数显表可支持现场装配和控制面板安装。通用输入端可方便记录电流、电压、RTD和TC。经过全面认证,可将传感器连接到防爆区域。通过五位背光显示器,可以便利地读取电流过程值。柱形图也可助您快速浏览。故障时改变颜色显示,轻松识别故障状态。

现场直接记录、显示并转化温度数据

选用数显表和现场外壳实现数据的现场可视化  

选用数显表和现场外壳实现数据的现场可视化

回路供电的现场设备可记录和转换热电阻、热电偶和电阻传感器以及电压传感器的信号。集成的HART通信,可数字化传输过程数据或远程参数化设置产品。可选用附件中的数显表和现场外壳实现各类数据的现场可视化。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100