UM-PRO挤压型材壳体

UM-PRO挤压型材壳体

快速、紧凑、耐热

高于沸点的温度也适用:UM-PRO挤压型材壳体具有耐高温的特点。

返回至 挤压型材壳体

类别

搜索范围 UM-PRO挤压型材壳体

显示该分类下的所有产品

现代工业电子产品外形上更紧凑、功能上更分布且更符合过程行业的要求。灵活的面板安装底座(如UM-PRO)具有省时省空间的特点。

优势:

  • 壳体长度可定制,可按毫米级的精度进行切割
  • 开放设计,易于集成大型电子设备
  • UM-PRO型材采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
  • 设备安装方法简单,通过卡接,在侧面固定,无需借助工具
  • 盖罩可任意定位,设计灵活

耐热性能强

即使在高温条件下也可安全使用设备。采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达100°C。

快速安装

快速安装  

卡接原理

基于卡接组装原理,只需卡接在侧面,可节省组装时间。无需螺钉。

最佳定位

预制PCB  

预制PCB

组件安装在PCB的边缘,可以充分利用空间。

安全遮盖

盖罩  

盖罩可任意定位

盖罩可任意定位,设计灵活。

  • 盖板可任意定位
  • 提供多种几何外形
  • 可使用导轨将PCB集成到盖板中

快速连接模块

总线交叉连接器  

总线交叉触点

选用总线交叉连接器,简化通信。可安全快速地连接多个模块。

  • 12针位交叉连接器,针距3.81 mm  
  • 最高可加载160 V下8 A的电流

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务


UM-PRO和UM-BASIC

灵活的型材外壳系统,用于大型电子元件。