充电系统

充电系统

突破性的电动汽车充电技术

采用突破性的电动汽车充电技术,菲尼克斯电气正在积极重塑现代交通方式。

返回至 电动汽车充电技术

类别

  • 充电套装
    充电套装

    充电套装提供搭建私用或商用充电点所需的全套组件。

  • 充电系统附件
    充电系统附件

    适用于充电系统的附件和备件。

  • 充电桩供电插座
    充电桩供电插座

    充电桩供电插座带铰链式保护盖和面板安装框架,可实现充电桩的个性化设置。

  • 交流充电线缆
    交流充电线缆

    菲尼克斯电气提供适用于全球标准化交流充电接口的车辆插头和充电桩供电插头。

  • 直流充电线缆
    直流充电线缆

    用于快速直流充电的车辆插头,符合CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准。

搜索范围 充电系统

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的充电系统为电动汽车充电树立了新标准。无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气的交/直流充电系统均使用方便、安全可靠。

优势

  • 符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的充电技术,使用安全
  • 电源和信号触点表面镀银
  • 生产符合ISO/TS 16949标准
  • 菲尼克斯电气的车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 菲尼克斯电气的所有充电桩供电插座均采用统一且节省空间的安装方式
  • 温度监控功能和创新锁紧机构,充电更安全

充电桩供电插座

带电子锁、保护盖和面板安装框架的充电桩供电插座  

带保护盖的IEC 2型充电桩供电插座

菲尼克斯电气提供符合IEC 2型和GB/T标准的单相和三相充电桩供电插座(IEC 1型标准未涉及充电桩供电插座的使用)。充电桩供电插座可用于壁式充电桩或充电站。另外,还提供保护盖和面板安装框架等附件。

  • IEC 2型可达32 A / 480 V AC
  • GB/T标准型可达32 A / 440 V AC
  • 板前或板后安装
  • 排水系统

交流充电线缆

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流车辆插头和充电桩供电插头  

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流车辆插头和充电桩供电插头

无论是连接到充电站的带车辆插头和自由出线端的交流充电线缆、可装入后备箱的带车辆插头和充电桩供电插头的移动式充电线缆,还是常规的交流充电线缆,菲尼克斯电气均能提供符合相应国家标准的接口:

  • IEC 1型可达32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • IEC 2型可达32 A / 480 V AC(公制)
  • GB/T标准型可达32A / 440 V AC(公制)

直流充电线缆

直流车辆插头——符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准  

直流车辆插头——符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准

菲尼克斯电气提供符合各类标准的车辆插头,可广泛应用于全球快速充电,充电电流达250 A DC。因此可快速完成充电。
HPC(大功率充电)技术内置冷却系统,充电电流达500 A,可最大程度减少充电时间,代表下一代快充技术。
该系列产品种类齐全,包括CCS 1型(美国)、CCS 2型(欧洲)和GB/T标准(中国)等型号:

  • CCS 1型可达125 A / 600 V DC(AWG)
  • CCS 2型可达200 A / 1000 V DC(公制)
  • GB/T标准型可达250 A / 750 V DC(公制)

交流充电套装

交流充电套装  

家用充电套装中的基本组件(入门套件)

交流充电套装可实现充电站的快速独立安装。这些套装包含组建私用或商用充电点所需的全套组件, 并提供经过验证的电路图,无需额外的开发工作。

充电系统附件

充电桩供电插座保护盖、车辆插头空座和电子锁  

充电桩供电插座保护盖、车辆插头空座和测试适配器

菲尼克斯电气不仅提供充电系统,还提供附件和备件。它们具备实用特性,可扩展充电系统的功能,如防止受到环境影响。

  • 车辆插头支架(空座)
  • 保护盖
  • 测试适配器,用于充电站的开发测试
  • 面板安装框架和固定框架
  • 电子锁

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务


2型组合式充电系统(欧标)

交流电网充电或快速直流充电。


符合中国国家标准的充电系统

通过交流网络充电或进行快速直流充电。