返回概述

组合式充电系统(CCS)

通用充电接口

IEC 1型和IEC 2型组合式充电系统

组合式充电系统(CCS)是为电动汽车提供交流(AC)和直流(DC)组合式充电的系统。通过该系统,仅需要一个车辆充电插座便可实现交流和直流充电。

  • 常规交流充电需在车库中充一整夜,若在停车场则需要充更长时间
  • 在服务区、餐馆、超市、银行等场所采用快速直流充电,只需几分钟。

组合式充电系统(CCS)是符合IEC 62196-3和SAE J1772的标准化系统。该系统供应IEC 1型(北美)和IEC 2型(欧洲)插头。菲尼克斯电气与汽车行业的领先制造商共同开发该产品,目前,已广泛应用于电动汽车中。2013年,欧洲委员会根据IEC 62196标准规定,将CCS IEC 2型充电系统作为欧洲充电系统的统一标准。

优势

  • 电动车辆充电高度灵活
  • 支持临时快速充电和车库整夜充电
  • 通过电子锁和电源插针处的温度监控,实现安全充电

电子锁

CCS车辆插座中的电磁锁  

组合式充电系统车辆插座中的执行器锁

依据标准,CCS车辆插座配有电磁锁。充电时将车辆插头锁到一侧,或直接锁到接触面的锁扣上。执行器螺栓可承受较大拔出力。

温度监视

PT1000温度传感器的特性曲线  

PT1000温度传感器的特性曲线

为确保充电过程安全需要监视充电电流。如果系统过热,例如,过载或外部温度过高,则温控PT1000电阻传感器探测到后,会通过相应的信号输出将电源插针的温度发送至充电站。

过热时,充电站会切断充电过程,或降低充电功率。依据IEC 62196规定,升温不得超过105°C。


返回概述
更多信息
  • 组合式充电系统(CCS)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555