适用于MCR技术的电源

适用于MCR技术的电源

轻松插拔

采用编码连接器,连接方便,维护轻松。

返回至 电源

类别

搜索范围 适用于MCR技术的电源

显示该分类下的所有产品

测量与控制系统中,模块化电子壳体已成为标准。MINI POWER电源是此类应用的理想选择。菲尼克斯电气提供如下宽度的MINI POWER电源:22.5 mm、35 mm、45 mm和67.5 mm。

优势

  • 采用COMBICON编码连接器,连接方便,维护轻松
  • 提供多种输出电压和电流型号,灵活性高
  • 通过有源开关输出,远程监视输出电压

采用模块化电子壳体的灵活解决方案

适用于MCT技术的MINI POWER电源  

适用于MCR技术的MINI POWER电源

在测量和控制技术(MCR)中,模块化电子壳体(ME)已成为了工业标准。MINI POWER采用统一的模块化外形设计,是此类应用的理想选择。使用该电源可确保控制柜外观保持一致。

  • 菲尼克斯电气提供不同电压和型号的电源,包括适用于易爆区的电源设备。
  • 采用菲尼克斯电气的COMBICON连接器,轻松安装。

集成电源模块的不间断电源

24 V不间断电源:2 A的电流可缓冲7分钟;0.5 A的电流可缓冲1小时。  

内置电源模块的不间断电源

输出电压12和24 VDC的不间断电源(UPS)采用统一的设计。

  • UPS电源内置电子切换装置。
  • 菲尼克斯电气提供各种充电电池模块,应用灵活。

MINI POWER产品系列还包括DC/DC变换器。其功能如下:

  • 电压电平匹配
  • 长距离压降时提升电压
  • 设置独立供电系统

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

适用于控制柜的电源和DC/DC变换器