适用于楼宇自动化的电源

适用于楼宇自动化的电源

扁平高效

STEP POWER电源适于工业和住宅楼宇的自动化应用。

返回至 电源

类别

搜索范围 适用于楼宇自动化的电源

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气STEP POWER系列电源专为楼宇自动化应用而开发。空载能耗低,能源效率高。

优势

  • 空载和部分负载下能效高(能效等级VI),节约能源
  • 性能更高(最高提升100%),外形更薄,节省柜内空间
  • 通过家用电器认证(EN 60335),适合家用
  • 45°角双接线点,支持免工具直插式连接技术,可轻松调试
  • 导轨卡扣式安装或平面螺钉安装,安装灵活

家用认证

STEP POWER电源通过DIN EN 60335-1认证  

STEP POWER电源通过DIN EN 60335-1认证

STEP POWER不仅通过标准工业认证,还通过针对家用电器的DIN EN 60335-1认证,安全性高,适合家用。

楼宇节能

在用STEP POWER电源  

STEP POWER电源,能效最大化

STEP POWER电源空载能耗低(0.1 W或0.21 W),效率高,可在楼宇中实现极高的能效。STEP POWER电源能效高,仅有少量电能会转换为多余热能。这不仅节省能源,还能延长控制柜内所有组件的使用寿命。

优化性能等级

优化性能等级  

优化性能等级

STEP POWER电源提升水平间距上的性能等级。从而,在提升性能的同时节省了控制柜内空间。STEP POWER电源采用扁平紧凑的设计,符合DIN 43880标准要求,特别适用于配电板。

安装灵活

拧紧即可,无需额外安装材料  

安装在水平表面上

STEP POWER电源安装灵活,既可卡接入DIN导轨,也可拧入水平表面。
用螺钉将外壳上的锁扣固定到水平表面即可安装,无需额外安装材料。

直插式连接技术

高能效的STEP POWER电源  

直插式连接技术

新款STEP POWER电源首次采用免工具的直插式连接技术。接线端子在相同安装空间内提供双倍接线点,可轻松进行电位分配和回路连接。

45度角可实现人体工学的接线。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性