电源和UPS

电源和UPS

提高系统可用性的电源产品

我们的电源产品技术领先,品质卓越,供电可靠。

返回至 产品

类别

  • 交直逆变器
    交直逆变器

    QUINT逆变器可将直流电转换为交流电,扩展了电源产品范围。

  • 电源
    电源

    电源采用领先技术,品质卓越,功能强大,可实现系统高可用性。

  • DC/DC变换器
    DC/DC变换器

    DC/DC变换器可改变电压等级、在长距离传输发生压降时提升电压或建立独立供电系统。

  • 冗余模块
    冗余模块

    通过退耦、监测和控制冗余模块, 最大化并联电源的可用性。

  • 定制电源
    一站式的专业服务

    用于医疗、楼宇和网络技术的定制设备和设备一体化解决方案。

  • 不间断电源
    用于控制柜的UPS

    菲尼克斯电气提供个性化DC和AC不间断电源解决方案,确保系统持久稳定运行。

搜索范围 电源和UPS

显示该分类下的所有产品

电源、DC/DC变换器、冗余模块和不间断电源是针对不同行业要求而专门定制和设计的。除了标准产品系列外,我们还提供定制电源。

优势

  • 先进的电源解决方案,提高系统可用性
  • 提供适于各类应用的电源:电源产品具有各种功能和性能等级
  • 具有多项国际认证和可调输出电压,应用灵活

电源

电源  

电源

菲尼克斯电气提供如下类型的电源产品,为控制柜内模块可靠供电:

  • 大功率型电源
  • 标准功能型电源
  • 基本功能型电源
  • 适用于MCR技术的电源
  • 适用于小型配电柜的电源

不间断电源

不间断电源  

不间断电源

不间断电源(UPS)可为DC和AC负载提供防电源故障保护。即使供电系统发生故障,UPS仍可持续供电。

  • 采用IQ技术
  • 内置电源
  • 内置储能模块
  • 缓冲模块
  • 储能模块

DC/DC变换器

DC/DC变换器  

DC/DC变换器

通过DC/DC转换器可改变电压等级、长距离压降时提升电压或建立独立的供电系统。

  • 采用SFB技术
  • 适用于极端环境的要求
  • 适用于控制技术
  • 适用于光伏应用

冗余模块

冗余模块  

冗余模块

利用冗余模块,提高并联电源的可用性。

  • 实时冗余模块
  • 二极管模块

定制电源

定制电源  

定制电源

菲尼克斯电气可提供个性化解决方案。除了标准产品系列,菲尼克斯电气还提供用于医疗、楼宇或网络技术、银行设备和工业PC机的定制设备一体化解决方案。

  • 开发各阶段中的工程和项目管理
  • 用于工业、充电技术、可再生能源、银行系统、通信和特殊应用的电源

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS

服务

下载