储能模块

最佳通信

最佳电源

UPS和储能模块之间持续通信,最大化可用性。

返回至 AC UPS

类别

搜索范围 储能模块

显示该分类下的所有产品

通过不间断电源的各种模块组合,可找到最优化的解决方案,从而提高系统可用性。各种存储介质具有不同的属性:使用寿命长或缓冲时间长、免维护或适用于极温度环境等。无论您有何种需求,我们均可提供最理想的储能模块。

优势

  • 模块化系统,灵活性更高
  • 通过储能模块的自动化检测,实现快速安装
  • 连接的储能模块可与UPS进行通信,实现智能管理
  • 根据所采用的技术和温度,优化充电电流,尽量延长储能模块的使用寿命

自由组合实现智能应用

合适的储能模块  

适合各种应用的储能模块

菲尼克斯电气提供品质优良、性能可靠的储能模块, 可按需选用:

  • 铅酸电池的缓冲时间为8小时,使用寿命达15年,环境温度为-40°C到+60°C。
  • CAP储能模块具有极长使用寿命。20 A的负载电流可缓冲30秒,而1 A的负载电流可缓冲12分钟。无需任何维护,使用寿命超过20年,可充电500,000次以上。
  • 采用磷酸铁锂技术的储能模块使用寿命长,缓冲时间也长。缓冲时间长达40分钟,使用寿命达15年,可充电7000余次。

用于QUINT UPS的储能模块

与QUINT UPS保持通信,最大化可用性  

储能介质特性各异

各种存储介质具有不同的属性:使用寿命长或缓冲时间长、免维护或适用于极温度环境等。

  • 通过QUINT UPS进行自动化检测,操作期间无需工具即可进行更换。
  • 通过与QUINT UPS实时通信,保证持续监测和智能管理,最大化可用性。
  • 根据技术和环境条件优化充电特性,使用寿命极长。
  • 所有储能模块发货时均为满电状态,可立即使用。

用于TRIO UPS、MINI UPS和STEP UPS的储能模块

MINI UPS电源  

带储能模块的MINI UPS

免维护储能模块采用VRLA技术和1.3-12 Ah电流,与TRIO UPS组合使用时,5 A负载电流的缓冲时间高达2小时。

MINI BAT储能模块与MINI UPS配套,有24 V DC和12 V DC两种规格。

提供内置储能模块的QUINT UPS和STEP UPS的备用电池。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS