返回概述

最适合QUINT UPS的蓄电设备

通过适用于不间断电源设备的模块化UPS系统,您始终都能找到实现最高系统可用性的理想解决方案。多种不同的蓄电介质具有各种特性,例如使用寿命长或缓冲时间长,无需维护或可在极端环境温度中使用。无论您有何种需求,我们均可以为您提供合适的大功率存储设备。

使用寿命最长的蓄电设备

CAP蓄电设备  

CAP蓄电设备

带双层电容器的CAP蓄电设备

  • 缓冲时间:10 A时,长达5分钟
  • 使用寿命:20℃时,长达20年
  • 使用寿命:50℃时,长达8年
  • 充电次数:500,000次
  • 环境温度:-40到60°C

最长缓冲时间的蓄电设备

铅蓄电池  

铅蓄电池

AGM技术的铅酸可充电电池

  • 缓冲时间:10 A时,超过8小时
  • 使用寿命:20℃时,长达6到9年
  • 使用寿命:40℃时,长达1年
  • 充电次数:250次
  • 环境温度:0到40°C

尽量延长缓冲时间且适用于极端环境温度的蓄电设备

适用于极端环境温度的铅蓄电池  

适用于极端环境温度的铅蓄电池

AGM技术的铅酸可充电电池

  • 缓冲时间:10 A时,超过5小时
  • 使用寿命:20℃时,长达15年
  • 使用寿命:50℃时,长达1.5年
  • 充电次数:300次
  • 环境温度:-40到60°C

尽量延长使用寿命和缓冲时间的蓄电设备

锂离子蓄电设备  

锂离子蓄电设备

锂离子蓄电设备

  • 缓冲时间:10 A时,超过40分钟
  • 使用寿命:20℃时,长达15年
  • 使用寿命:50℃时,长达2年
  • 充电次数:7000次
  • 环境温度:-20到60°C

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS