返回概述

非管理型PoE交换机

4台非管理型PoE交换机

1000系列以太网供电(PoE)非管理型交换机可通过一根以太网网线为最多8台终端设备传输电力和数据。该系列交换机的工作温度范围扩展至-40°C到+75°C,可在恶劣环境中使用。在对设备耐用性要求非常高的场合下,我们还提供防护等级达IP67并配备M12接口的型号。该非管理型交换机也可直接应用于现场。

高性能和高数据流量

监控摄像头的PoE应用  

1000系列非管理型交换机特别适用于大数据流量应用,比如PoE摄像头

1000系列PoE交换机符合IEEE 802.3 at (PoE+)标准,可在48 V DC下为受电设备(PD)提供30 瓦电力。其传输距离最长可达100 m,因而可为远程受电设备供电。

对于高清摄像头等数据传输量较大的应用,菲尼克斯电气还提供带千兆端口的FL SWITCH 1000产品。此外,该交换机支持巨型帧功能,有助于额外提升网络传输大流量数据的效率。

故障诊断更轻松

非管理型PoE交换机上的LED报警指示灯  

非管理型PoE交换机的故障报警

部分1000系列以太网供电交换机可检测端口通讯中断和供电问题。

通过DIP开关可轻松配置,无需通过笔记本电脑访问交换机,在交换机安装或运行过程中即可直接设置。

通过电气隔离实现短路保护

在某些特定型号中,模块的供电和以太网供电接口的供电之间采用了电气隔离的设计。这为现场侧数据电缆和功能接地提供很好的短路保护。

适用于现场设备的PoE电源

防护等级IP67的1708 PoE交换机  

FL SWITCH 1708交换机防护等级达IP67,可直接应用于现场

FL SWITCH 1708是通过PoE为现场设备可靠供电的理想解决方案。防护等级达IP67,可有效抵御湿气和灰尘。交换机甚至还可直接安装在现场控制柜外。该设备还支持壁挂式安装,现场应用更灵活。此外,所有设备均采用M12接口。电源和PoE端口可有效抵御外界环境的干扰。

FL SWITCH 1000概览

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
传输速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
电源18 … 57 V DC18 … 57 V DC
52 … 57 V DC*
18 … 32 V DC
温度范围-40°C … +75°C-40°C … +75°C
-10°C … +60°C*
-40°C … +70°C
防护等级IP30IP30IP65/IP66/IP67
电气隔离-是*-

以太网供电

供电能力

每个端口30 W

每台交换机120 W

每个端口30 W

每台交换机60 W/120 W*

每个端口30 W

每台交换机200 W

特殊性能

QoS

信号插针(链路监视)

QoS

巨型帧

信号插针(链路监视)

M12连接器,X编码

QoS

巨型帧

认证CE、ULCE、ULCE

*特定型号

点击此处查看1000系列非管理型PoE交换机产品列表。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100