返回概述

PoE供电器

PoE供电器

使用以太网供电器,只需一根电缆即可为现场设备传输数据和电力。以太网供电器支持IDC、直插式或螺钉式连接技术,显著简化现场安装。

优势

  • 不同性能等级的网路中跨供电器,符合IEEE 802.3- af、-at、-bt标准,供电功率可达60 W
  • 多种连接技术可选
  • 集成电涌保护功能,确保系统高可用性
  • 屏蔽电流监测功能用于诊断因电位差或EMC造成的屏蔽电流
  • 接线区配有前盖板
  • 内部电源装置之间采用电气隔离

多种性能等级和电气隔离

内部电源装置之间采用电气隔离  

通过电气隔离实现短路保护

菲尼克斯电气提供各种性能等级的PoE供电器,满足不同的个性化需求,包括供电功率最大30 W,符合IEEE 802.3 at和 af标准的PoE供电器以及供电功率最大60 W,符合IEEE 802.3 bt最新标准的PoE供电器。

某些特定型号内部的电源与以太网供电端口间采用电气隔离,从而为现场侧的数据线缆提供了有效的短路保护。

 

支持多种连接技术且接线区带前盖板

接线便捷  

多种连接技术

支持IDC连接、直插式连接、螺钉连接或RJ45连接,安装更灵活,更便捷。

铰链式防护盖可防护接线区内的接线端子和屏蔽连接,不仅可确保统一的安装方式,还可保护敏感线路免受外界影响。

免工具屏蔽连接

接线牢靠不松脱  

免工具屏蔽连接

无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;固线夹可确保线缆连接更牢靠。只需将电缆铺设在线槽中,合上固定夹,即可完成接线。免工具快速连接,确保接线牢靠不松脱。

电涌保护和屏蔽电流监测

LED指示灯显示屏蔽电流  

LED指示灯显示屏蔽电流

菲尼克斯电气提供集成电涌保护和屏蔽电流监测功能的INJ 2000 PoE供电器。

内置电涌保护器可保护设备和应用免受数据线内瞬间高压的影响。

电缆屏蔽电流监测功能可用于诊断。LED指示灯显示是否存在电位差或EMC效应造成的屏蔽电流。

点击此处查看PoE供电器产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


以太网配线架

现场与控制柜之间的布线接口

更多信息