用于混合马达启动器的配电板

用于混合马达启动器的配电板

CrossPowerSystem

菲尼克斯电气可提供导轨安装式模块化配电系统。

返回至 电子开关装置和马达控制器

类别

搜索范围 配电板

显示该分类下的所有产品

使用配电板不仅能可靠安装马达启动器,还能实现模块化的功能解决方案。如有需要,还可扩展或简单改装配电板。

优势

  • 由于不发生相位旋转,无需分开每台设备的3个交流输入
  • 整套系统开箱即用,方便快捷
  • 相比传统配电系统,设计更紧凑

CrossPowerSystem配电板

优势一览

CONTACTRON混合马达启动器技术可减少75%的负载接线和互锁接线。CrossPowerSystem配电板改变三相马达启动器的传统接线方法,节省成本。

操作简单且安全

TRIO CROSS POWER电源

用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER电源,专用于机械制造领域。

该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。配备直插式接口,可轻松连接24 V DC控制电压。

  • 快速启动:只需简单一步,即可自动连接,实现免工具安装
  • 配备直插式接口,可轻松连接24 V DC控制电压
  • 动态功率裕度,可靠启动大负载

完美组合

导轨安装式模块化配电系统

时间就是金钱,组装设备和系统更是如此。由于产品结合了配电系统与开关装置,安装更快速。此外,内置极性保护功能可预防故障,调试更轻松。

安装在CrossPowerSystem配电板上的CONTACTRON

产品一览

配电板采用新型5 A电源,降低了布线成本。配电板可为板上安装的所有混合马达启动器供电。

如需生成相关的马达数据用于系统监测,只需在传统马达启动器旁边安装支持联网的IO-Link和SmartWire-DT™组件即可。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555