防爆区的应用

防爆区的应用

防爆区的保护

采用密封式设计的本安电涌保护器确保防爆区的信号安全。

返回至 适用于MCR技术系统的电涌保护器

类别

搜索范围 防爆区的应用

显示该分类下的所有产品

特定的环境条件对电涌保护有特殊要求。用于防爆区的电涌保护器可确保该区域内系统的可用性。

优势

  • 超薄电涌保护器,节省安装空间
  • 适于各种应用的设计和连接技术,应用广泛
  • 插拔式电涌保护器,便于维护
  • 通过ATEX和IECEx认证,通用于各种防爆区域

防爆区的应用

用于防爆应用的TERMITRAB complete电涌保护器  

用于防爆应用的TERMITRAB complete电涌保护器

石化行业的工业过程常会产生易爆环境, 气体、烟雾或蒸汽都可导致爆炸。面粉厂、大型散料罐、制糖厂和饲料加工厂有大量的粉尘,因此也存在爆炸风险。

用于防爆区域的电涌保护器必须能够耐受恶劣的环境条件。为实现本安保护,此类产品必须满足特殊要求。所有电涌保护器均为本安回路Ex ia防护等级,具有可靠的安全性。该等级表示,即使回路内发生两个故障也不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。

电涌保护器可安装在Ex Zone 1、Ex Zone 2,甚至非防爆区。连接信号可发送至Ex Zone 0。菲尼克斯电气的电涌保护器可提供密封式保护。产品均通过ATEX和IECEx认证。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

测量和控制技术的电涌保护