电位分配模块

电位分配模块

多功能型

通用型电位分配模块,实现工作电压与控制电压的分配。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 电位分配模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供额定功率为250 V/30 A的电位分配模块,可实现工作电压分配和控制电压分配,是一种多功能解决方案。用户可根据需要选择螺钉连接或直插式连接方式。

优势

  • 多层电位,全面采集信号
  • 对大线径导线单独供电,清晰划分电位
  • 连续标识,清晰排列接线端子
  • 电位分配模块是COMPLETE line系统的一部分

带电源的电位分配模块

带电源的电位分配模块  

有效分配控制和工作电压

我们提供各类电位分配模块,用于分配控制和工作电压。通过不同的电位层和接线端子,可实现灵活布线。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZTLctowFIafJQuWsiTfZLojMIWhBEhSAvbGIwkZK4NtsB1IvMum02Xfo9Ppqo-U5jVih8ykl4ncGWovrNHROd_5Jf8y9OACejHdyRXNZRLTdTl3PdvX-xjhgYnPJhdXBJ1PnUlPv_jQc95jOFckjPCYQO-YemL9Wz164-mg-npPkXJQ8JygaqEklGdwWYR-d-xPF93uGLqlYvJW9qCvw_lOij2cxUkalV_gssJvuFxClzB9SQk2gMFtA5gCCUAt3QYWNnXOGSVBYMEBqutgHNlBjXdQs3jcLP7YwxmqvDBAuLpR8nq79TrQ40mci9scLnhchC20F6yFwiQSFUSySNvzSEPa5pZrVdTf0JWA81PoxpZ5fb5S7qQ3QeigfQvdh8-ffv64f_z6_eHblyq0liyl6R10q75VgPLqukM3y2maz2UeTmlKI5GLNKuWb1IJ3VIGyARNefiuFJrJXKgFOFcKJ9uE2u1lGwHDERiYDrFAm5UvgS1iCr1tBcKsw-Mm8RPULL6vN4s3jsQP6_6bNTZOguAl3EIH1_ipyG7Wf07_tvprpfZb5sH-_6vtJprNFkhOw1Xk907HwB3uipdhFJwBygrBiiDqMmf_8dfhzihGnc7JyRP_F4FF/?q=%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%88%86%E9%85%8D%E7%AB%AF%E5%AD%90&uri=pxc-search%3Awebsite&library=cnzh