聚酯接线箱

聚酯接线箱

坚固耐用、功能强大

菲尼克斯电气的CLIPSAFE聚酯接线箱种类齐全,接口一致,能满足您的各种要求。

返回至 接线箱和空箱

类别

搜索范围 聚酯接线箱

显示该分类下的所有产品

CLIPSAFE聚酯接线箱产品种类丰富、坚固耐用,适用于工业环境以及过程工业中的非防爆区。可提供各种类型的CLIPSAFE空箱并可根据需要提供预制空箱。接线箱通过ATEX和IECEx认证,适用于防爆区。

优势

  • 坚固的标准箱体,46种尺寸,3种外观设计,可定制多种个性化控制柜和接线箱
  • 箱体支持双层接线,节省空间
  • 定制化产品,带/不带观察窗
  • 全部采用菲尼克斯电气产品,实现个性化组装
  • 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
  • 支持-40°C到+100°C宽温范围,应用广泛
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货

空箱报价

请填写定制空箱请购单。请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

只需简单几步,即可创建请购单:

  • 提供CLIP PROJECT文件,
  • 提供图纸或
  • 特定信息。

只需简单几步,即可创建请购单:

聚酯接线箱(四螺钉开盖)

聚酯接线箱(四螺钉开盖)  

聚酯接线箱(四螺钉开盖)

 

  • 型号:27种尺寸,从55 mm × 55 mm × 37 mm到400 mm × 400 mm × 201 mm
  • 材料:玻璃增强聚酯,灰色
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 防护等级:IP66,符合EN 60529
  • 密封:CR(聚丁二烯)-40°C … +100°C,也可按要求使用硅胶密封-55°C … +130°C

聚酯接线箱(铰链带锁)

聚酯接线箱(铰链带锁)  

聚酯接线箱(铰链带锁)

 

  • 型号:16种尺寸,从120 mm x 200 mm x 100 mm到400 mm x 600 mm x 250 mm,带/不带观察窗
  • 门栓:三向、四向和双向门栓以及把手
  • 开门角度:可达135°
  • 材料:玻璃增强聚酯,灰色
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 防护等级:达到EN 60529标准规定的IP66
  • 密封:CR(聚丁二烯)-40°C … +100°C

带两个接线层的聚酯接线箱

带两个接线层的聚酯接线箱  

带两个接线层的聚酯接线箱

 

  • 型号:3种尺寸,177 mm × 177 mm × 145 mm、360 mm × 177 mm × 145 mm和360 mm × 360 mm × 145 mm
  • 材料:玻璃增强聚酯,灰色
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 防护等级:IP66,符合EN 60529
  • 密封:CR(聚丁二烯)-40°C … +100°C,也可按要求使用硅胶密封-55°C … +130°C

CLIPSAFE聚酯接线箱

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案  

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案

如需定制接线箱解决方案,请根据对应的类别填写请购单。

请购接线箱。

请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100