返回概述

FAME 3功能一览:

分断测试系统和组件

FAME 3  

FAME 3系统

FAME 3系统

1.用于测试操作的测试插头
2.适用于壁式安装的分断测试插孔
3.状态切换插头
4.测试盖板
5.正常运行时用于遮盖分断测试基座的绝缘插头

返回到最上方

分断测试基座中的常闭触点

常闭触点  

常闭触点

分断测试基座中的开关触点采用常闭设计。正常运行时,触点闭合。

返回到最上方

正常运行

FAME 3正常运行  

无需工作插头即可正常运行

由于FAME 3系统具有常闭触点功能,无需其他工作插头即可正常运行。如有必要,可用绝缘插头遮盖并封住插拔区域,防止未经授权接入。

返回到最上方

回路自动短路

回路短路  

回路自动短路

更换保护装置或测试继电器时,将插拔式桥接件横向插入分断测试基座,可在信号分离之前实现电流回路短路。插入测试插头后,互感器自动短路。

返回到最上方

测试操作

测试操作  

插入状态切换插头

如使用状态切换插头,只需通过4 mm的测试基座将测试设备接入电流回路。

返回到最上方

电流回路、电压回路以及跳闸信号触点回路测试示例

回路测试示例  

回路测试示例

其它回路测试示例可从网站对应的产品区下载。

返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100