返回概述

FAME 2——功能一览:

分断测试系统和组件

FAME 2  

FAME 2系统

FAME 2系统

1.用于测试操作的测试插头
2.用于面板和DIN导轨安装的分断测试基座
3.正常运行时用于覆盖分断测试基座的绝缘插头

返回到最上方

分断测试基座中的常闭触点

常闭触点  

常闭触点

分断测试基座中的开关触点采用常闭设计。正常运行时,触点闭合。

返回到最上方

正常工作

FAME 2正常工作  

无需工作插头即可正常工作

由于FAME 2系统具有常闭触点功能,正常操作时不需要其他工作插头。如果必要,可用绝缘插头遮盖插拔区域,防止未经授权的接入。

返回到最上方

回路自动短路

电流互感器回路自动短路  

电流互感器回路自动短路

可选择短路用桥接件插入测试插头实现电流互感器的自动短路。因此可以方便地更换测量装置或进行回路测试。

返回到最上方

测试操作

测试操作  

插入测试插头,纵向插入桥接件

使用纵向桥接件直接插入测试插头接通一侧回路,另一侧回路可通过直径4 mm测试插孔轻松接入电流表。

返回到最上方

强制开关序列

FAME 2开关序列  

安全分断开关序列

可选配三种不同长度的测试插头引脚进行测试操作。只需一次开关操作即可实现安全时序断开。

返回到最上方

电流和电压互感器回路以及跳闸信号触点回路测试示例

回路测试示例  

回路测试示例

只需在用于组装的测试插头产品区内点击按钮,即可根据您的应用需求轻松配置和订购测试插头。

返回到最上方

符合VDE的回路测试示例

符合VDE type B14的回路测试示例  

符合VDE type B14的回路测试示例

根据VDE规定,可提供各种预安装的编码测试插头以及配套的测试基座,适用于不同的开关任务。

返回到最上方

返回概述

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100