越来越多的接口和开关设备必须定期进行测试。这不仅十分耗时,而且耗费成本。现在,FAME测试系统可在不增加时间和成本的情况下实现这种测试。它可将复杂的开关操作自动整合在一个测试模块中。因此,实现了极佳的安全性和可用性。
分断测试系统比较
FAME有三种型号。客户可根据应用场合选择最合适的解决方案。
- FAME 1
即插即用的分断测试系统,可实现电流互感器回路的自动短路功能。
- FAME 2
不含工作插头的断测试系统,测试插头实现回路自动短路功能。
- FAME 3
该分断测试系统不含工作插头,分断测试插孔带回路自动短路功能。