可插拔接线端子

可插拔接线端子

可插拔连接解决方案

通过可插拔接线端子,可以模块化组建控制设备,省时省力,该系列端子适用于信号和电力布线。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 可插拔接线端子

显示该分类下的所有产品

可插拔的接线解决方案已成为从控制柜到整个系统不可或缺的一部分。通过菲尼克斯电气的可插拔接线端子,可快速灵活地进行安装和调试。

优势

  • COMBI插拔区域采用统一设计,可自由选择接线技术
  • 采用强大的插拔式连接,可实现41 A的额定电流和1,000 V的额定电压
  • 防触摸设计,确保安全性
  • 提供个性化防插错编码
  • 双桥接井便于进行电位分配
  • 提供锁扣附件,抗振性高
  • 配有组装式连接器,灵活性强

带可插拔接线端子的模块化系统组态

通过可插拔接线端子为控制柜供电,节省空间、时间和成本。  

通过可插拔接线端子为控制柜供电,节省空间、时间和成本。

COMBI连接系统灵活性非常高。

它是控制柜电源和控制部件供电、以及快速安装分布式系统部件的理想解决方案。

该系统拥有诸多优点。控制柜内的可插拔部件可方便快捷地安装和拆卸。插拔式圆形接口确保控制柜间安全供电。用于悬空引线的插头适配器不仅适合在狭小空间内布线, 还可以轻松延长预制电缆长度。

COMBI系统的标准化插拔解决方案在灵活性和多样性方面超过了很多业界著名生产商的同类产品。德国威图(Rittal)选用了COMBI系统并将插拔区域集成到其新型RILine60设备适配器中。

自组装式连接器

自组装式连接器  

自组装式连接器

COMBI连接器和插头适配器可分为最多15位的预制型号和可根据具体应用进行模块化组态的自组装型号。

带六个接线点的多导线端子

带六个接线点的多导线端子  

带六个接线点的多导线端子

三个可用于内部接线的直插式接线点和三个用于插拔式外部接线的PIN接线点。这样,维修保养时可快速更换系统部件;模块化设计可快速调试系统。

由于接线点众多,这种端子可组合成紧凑型插拔式配线架。标识区域面积大且配有终端紧固件的标识支架具有相同外形,可轻松实现清晰的标识。

适用于600 V UL场合的可插拔接线端子

适用于600 V UL场合的可插拔接线端子  

适用于600 V UL场合的可插拔接线端子

固定式和插拔式接线端子,适用于最高UL 600 V的应用。

节省空间的四层接线端子

节省空间的四层接线端子  

节省空间的四层接线端子

PT 2,5-4L四层接线端子可用于分配控制器和系统部件之间的信号,节省空间。由于端子底座桥接件和4芯插头的不同配置组合方式,该接线端子可进行灵活的信号分配,节省大量空间。

高智能系统化的控制柜穿板式连接器

高智能系统化的控制柜穿板式连接器  

高智能系统化的控制柜穿板式连接器

在控制柜内空间有限的情况下,可使用CES线缆引入系统将各种预制导线、电缆和保护软管引入控制柜、分线盒或设备中,确保防水防尘。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100