返回概述

FAME 1——功能一览

分断测试系统和组件

FAME 1  

FAME 1系统

FAME 1系统

1.用于正常运行的工作插头
2.用于测试操作的测试插头
3.用于面板安装和DIN导轨安装的分断测试基座
4.用于覆盖分断测试基座的绝缘插头

返回到最上方

分断测试基座的常开触点

常开触点  

常开触点

分断测试基座中的开关触点采用常开设计。正常运行时,工作插头与触点闭合。

返回到最上方

正常运行

正常运行  

插入工作插头

插入工作插头时,互感器回路短路桥接件自动断开连接, 电气回路正常运行。

返回到最上方

回路自动短路

回路自动短路  

插头拔出后可自动短路

拔出工作插头后,集成式开关触点可通过短路桥接件实现回路自动短路, 保护CT回路不开路。

返回到最上方

测试操作

测试操作  

插入测试插头,纵向插入桥接件

插入测试插头时,与测试插头连接的电流表首先串入电路中, 之后互感器短路桥接件会自动断开。

返回到最上方

电流和电压互感器回路以及跳闸信号触点回路测试示例

回路测试示例  

电流和电压互感器回路以及跳闸信号触点回路测试示例

其它回路测试示例可从网站对应的产品区下载。

返回到最上方

符合东欧标准的电流互感器回路测试示例

回路测试示例  

电流互感器回路测试示例

其它回路测试示例可从网站对应的产品区下载。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • FAME 1——功能一览

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100