返回概述

用Project+创建I/O站

使用系统产品设计项目通常需要掌握广泛的知识。必须学习并在各个应用领域的任务中应用具体规划和配置。在执行系统、设备或资产自动化时,Project+为创建I/O站提供支持。无需培训,就能创建合适的I/O站。

无需任何培训就能设计I/O站

Project+:直接传输设计数据  

无需掌握专业的产品知识,就能直接传输设计数据

您希望在应用中接入传感器和执行器吗?使用Project+,可以直接录入必要的I/O信号,从而在接线盒等设备中规定各站点的功能。

您只需指定通过何种网络或总线系统连接站点即可。最后,规定是否设置控制功能。

Project+依据设计信息,自动确定功能和成本适合您的应用的产品。

返回到最上方

创建技术上可行的个性化I/O站

Project+软件:设备  

基于具体因素创建的I/O站

您可随时手动创建I/O站,也可通过Project+修改设备配置。

菲尼克斯电气的Project+可监视技术配置规则。必要时,工具会自动添加任何必要的系统结构元件,如电源端子、适配器或系统电缆。

因此,Project+可以确保创建的I/O站技术上可行,而且实用性强。

返回到最上方

配置I/O站图示

Project+:项目与结构  

配置I/O站的图形结构示意图

您想了解配置站点的实际面貌吗?没问题!Project+可以全面结构设计。

在使用菲尼克斯电气的Fieldline产品系列时,Project+还能图解其自动选取的系统电缆,从而能够直接通过图示调整适合的长度。

此外,还能使用Windows剪切板复制图形结构示意图,在各种工具中存档I/O站。

返回到最上方

完善自动化设备

Project+:项目与配件  

菲尼克斯电气的配件

您想充分配置您的自动化应用吗?请直接在Project+中选择菲尼克斯电气的辅助产品。

您是否需要连接技术或接口模块用元件、供电网络技术或电源?

可以将上述所有产品作为配件加入配置站点。重要提示:无需遵守任何技术配置规则,可自由组合所有元件。

返回到最上方

利用系统化产品部件列表编制成本计划

系统呈现含有价格信息的产品部件列表  

系统呈现含有价格信息的产品部件列表

Project+通过系统的购物车功能,为设计结果的系统化编制提供支持。

这种系统化的购物车以两种方式显示设计结果:

  • 作为单件产品出售,用于自动化应用的配置元件列表
  • 设备或系统列表

如果使用该功能导入价目表,菲尼克斯电气的Project+将系统地提供列表中所有配置产品部件的价格。

如需价目表,可向当地的销售办事处索取。

返回到最上方

使用导出功能转发项目

在CLIP PROJECT中导入I/O站  

在CLIP PROJECT中导入I/O站

采用Project+配置的站点信息可以通过多种导出功能进行转发。

直接在Project+中设计站点配置,作为图形结构设计。使用Windows剪切板可以在其他工具中使用结构设计。此外,还能使用专门的导出功能,将配置的站点信息导入CLIP PROJECT或PC Worx中。

采用菲尼克斯电气的Project+生成含有如下信息的项目报告:

  • 产品部件表中为选定的元件提供详细说明,如果上传了价目表,还会显示相应的价格信息
  • 配置I/O站的图形结构规划
返回到最上方

Project+与您沟通无障碍

Project+软件有七种界面语言:德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语和俄语

上述各种语言版本均由单独的安装程序,而每种程序按计算机操作系统类型又分为两种版本:

  • Windows 7(32位)、Windows XP、Windows Vista
  • Windows 7(64位)

产品附带的DVD光盘中包含各种语言和操作系统版本的安装程序。您也可以点击下载链接,直接从相应的Project+安装文件中免费下载。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 用Project+创建I/O站

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100