规划与组态

规划与组态

轻松组态

直观的用户体验:使用Project+可快速清晰地组态I/O站点。

返回至 软件

类别

搜索范围 规划与组态

显示该分类下的所有产品

使用系统产品设计项目需要全面的知识。为系统或设备自动化创建I/O站点时,使用Project+可大大简化工作。无需培训,就能创建合适的I/O站点。

优势

  • 无需任何培训就能设计I/O站点
  • 轻松定制技术上可行的个性化I/O站点
  • 自动生成包含物料清单、产品描述和图形结构计划的项目文档
  • 信号处理要求和结构规划一目了然

I/O站点组态助手

Project+3屏幕  

从过程信号到设计完成的I/O站

Project+提供专业解决方案,用于自动化应用中的电工设备组态。

使用Project+,无需专业培训即可快速创建所需的功能站点。此外,还可利用该工具生成自动化过程中后续步骤的信息。

操作步骤如下:在应用中输入连接传感器和执行器所需的I/O信号。Project+从菲尼克斯电气Axioline F和Inline产品系列中选取合适的产品型号并依照组态规则进行组合,创建所需站点。同时,Project+为客户提供一份图形结构图和一份含有产品描述的物料清单。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100