光伏发电场管理

光伏发电场管理

采集数据

运行大型光伏系统需实现分段连续监控。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 光伏发电场管理

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供一站式解决方案,大幅提高太阳能发电效益。可靠的监测产品可实时了解光伏系统状态,快速响应,提高发电量。

优势

  • 采用外形紧凑的定制型设备接线盒,保护光伏面板免受雷击和过电压的损害并提高发电量
  • 采用独立电池组串监测系统,提高太阳能利用率
  • 自动检测模式可在光伏发电场中通过即插即用轻松连接所有系统
  • 通过VDE-AR-N 4110/-20认证的馈电控制器确保电网稳定

汇流箱

控制柜外安装组串保险丝的汇流箱  

外装组串保险丝的汇流箱外形非常紧凑

光伏系统设计师和安装商都希望系统能够实现最大发电量。菲尼克斯电气汇流箱(SCB)可在紧凑外壳中集成多项重要功能,在节省空间的同时提高系统性能。

汇流箱采集和分配组串电流,为各模块提供雷击和过电压保护,并监测系统性能。客户可按需选择带标准组串保险丝的汇流箱或控制柜外安装组串保险丝的紧凑型汇流箱。

组串监测

SOLARCHECK组串监测系统  

SOLARCHECK提供关于光伏系统性能的可靠信息

光伏系统应在最短时间内将太阳能转化为尽可能多的电能。因此,任一电池组串发生故障时都需要立即响应。菲尼克斯电气的电池组串电流监测系统可对故障和电力损失立即作出响应。

该系统由一个通讯模块和多个测量模块组成,能可靠监测系统电流和电压。

逆变器通信

逆变器通信  

提供满足各种光伏项目需求的软件库

SOLARWORX包括PC Worx软件库,专为实施光伏项目而设计。

其中,这些库包括即用型驱动程序块,可与所有常见逆变器型号进行通信。为尽可能降低光伏系统调试的工程支出,菲尼克斯电气不断开发新的驱动程序和功能模块,以便连接环境传感器和光伏跟踪系统。

 

数据记录仪

数据记录仪  

数据记录仪可记录所有相关数据

运行大型光伏系统需要连续监控。菲尼克斯电气数据记录仪可记录所有环境条件以及光伏组串和逆变器状态的相关数据。

并网控制

并网控制  

菲尼克斯电气PGS控制器通过VDE-AR-N-4110/20认证

控制器可检测电网连接参数。变量基于电网运营商的规范进行计算并传输至逆变器。使用该闭环控制电路,光伏发电站可接入中压或高压电网,支持电网配电。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

高效的太阳能设备监测

SOLARCHECK——DC监测系统