光伏连接器

光伏连接器

满足未来应用需求的连接技术

无需特殊工具,即可轻松便捷地进行太阳能光伏面板和逆变器的现场接线。

返回至 连接器

类别

  • AC连接技术
    AC连接技术

    菲尼克斯电气的紧凑型AC连接系统,适用于微逆变器。

  • 直流连接技术
    直流连接技术

    穿板式连接器、插拔式连接器和完整的附件配套——菲尼克斯电气为您提供全套创新的直流连接方案。

搜索范围 光伏连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气开发的现场组装式连接器专门用于光伏系统布线。连接器产品系列广泛,包括各种交直流圆形和矩形连接器等,可满足各种需求。此外,菲尼克斯电气还提供设备连接器、PCB连接技术和附件。

优势

  • 采用创新型免剥线快速连接技术,现场接线更快捷
  • 无需特殊工具即可完成组装,布线更轻松
  • 元件经过TÜV测试,能够建立长期可靠的连接
  • 适配多种线径的电缆,灵活性更高
  • 稳定的连接解决方案,创建满足未来发展需求的光伏系统布线

AC连接技术

AC连接技术  

AC连接技术

菲尼克斯电气为AC侧安装的光伏系统提供各性能等级的全套连接器产品。该系列产品含外形设计超紧凑的型号,包括用于1相和3相设备的圆形和矩形连接器、穿墙端子以及相应的附件。

  • 电流最高为309 A
  • 适用线径在0.2 mm²到150 mm²之间的导线
  • 电压最高为600 V UL/1000 V

DC连接技术

DC连接技术  

DC连接技术

菲尼克斯电气可提供从穿板式连接器、插拔式连接器到全套附件的所有创新型直流连接方案。除了适用线径在2.5 mm²到16 mm²之间的组装式快速连接器,还提供用于光伏建筑一体化(BIPV)的微型连接系统。

  • 额定电流为65 A
  • 额定电压为1500 V
  • 适用线径在2.5 mm²到16 mm²之间的导线

快速布线:从太阳能光伏面板到电源

光伏连接技术  

独特的SUNCLIX光伏连接系统

您是否正在为您的太阳能光伏面板、汇流箱或逆变器寻找可靠的创新型连接技术?

无论是用于太阳能光伏面板的接线箱,用于现场布线的AC和DC连接器,还是用于信号、数据和电力传输的设备连接,菲尼克斯电气都能为您提供理想的连接解决方案。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务