返回概述

用于光伏建筑一体化的连接技术

在幕墙等建筑结构中集成光伏系统对所用元件要求极高。SUNCLIX mini系统是满足连接技术方面特定要求的解决方案。

优势

  • 所有系统元件采用紧凑型设计,易于集成在幕墙框架中
  • DC连接器采用穿刺连接连接技术,可用于现场快速连接
  • 二极管箱可用于预防电流回流
  • 元件间配合协调,能够建立安全可靠的永久连接

光伏建筑一体化(BIPV)

安装太阳能幕墙的建筑  

适用于一体化太阳能光伏电池板的连接系统

在太阳能利用大发展的趋势下,菲尼克斯电气基于SUNCLIX mini,推出了适用于一体化太阳能光伏电池板的高度紧凑型DC连接系统,实现了从整个建筑面采集太阳能,而不仅仅是从屋面进行采集。

返回到最上方

SUNCLIX mini——可组装微型DC连接器

SUNCLIX mini产品演示

SUNCLIX mini DC连接器

菲尼克斯电气的SUNCLIX mini连接器专为光伏建筑一体化而开发:

  • 采用超薄设计,直径仅为11 mm
  • 适合线径为2.5 mm²的导线
  • 采用穿刺连接技术,实现快速连接
  • 设计额定电流为15 A,额定电压为1000 V
  • 防护等级为IP67
  • 通过VDE认证

 

返回到最上方

用于建筑一体化面板的模块接线盒

模块接线盒  

用于建筑一体化面板的模块接线盒

单接线位连接元件,宽度可调节,可集成在中空玻璃模块中。

  • 1000 V/15 A
  • 宽度可调,易于集成
  • 密封于中空玻璃之中
  • 基于SUNCLIX弹簧连接实现可靠的安全扁平触点连接

 

返回到最上方

二极管箱可预防电池组电流回流

二极管盒  

二极管箱可预防电池组电流回流

牢固的二极管盒可预防电流回流,保护昂贵的太阳能光伏电池板。

  • 1000 V/5 A
  • 反向电压最大为2200 V
  • 适用于连接器或自由出线端

 

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 用于光伏建筑一体化的连接技术

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100