光伏电缆

光伏电缆

结实耐用、性能可靠

电缆经TÜV认证,实现可靠的光伏系统布线。

返回至 线缆

类别

搜索范围 光伏电缆

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的光伏电缆可抗紫外线辐射且耐高温,适于各种光伏应用。我们提供包括按米供货的直流电缆和相关工具和附件,实现可靠的光伏系统布线。

优势

  • 线径从2.5到10 mm²不等,品种齐全,使用灵活
  • 采用抗紫外线辐射、耐高温和抗风化设计,结实耐用
  • 最高电压达1500 V,可满足未来发展需求的可靠布线产品
  • 提供各种长度的预制电缆,布线更轻松更方便

按米供货

按米供货  

按米供货

菲尼克斯电气提供长度为100、500和1000米,线径为2.5、4、6和10 mm²的单芯光伏电缆。

  • 黑色PE-X电缆

工具和附件

工具和附件  

工具和附件

除了直流电缆以外,我们还提供便于现场安装的工具以及测试插头、盖帽、保护盖和固定螺母等。

  • 断线工具
  • 剥线工具
  • Y型分配器
  • IP68保护盖

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100