面板式PC机

功能多样,面向未来

功能多样,面向未来

面板式PC机将触摸屏的操作与监视功能集成到工业PC机。

返回至 工业PC机

类别

搜索范围 面板式PC机

显示该分类下的所有产品

IPC和触屏监视器的智能组合:面板式PC机坚固耐用,面板防护等级达IP65,非常适合安装于控制柜中。面板PC机是设备和系统的强大控制、编程、运行和监视平台。

优势

  • 显示屏尺寸为7"至24",比例为4:3或16:9,适合各种系统
  • 投射性电容或模拟电阻触摸屏,适用于多种应用场合
  • 满足应用要求的处理器性能:采用新一代高性能、高能效处理器Intel® Atom™,Celeron®,Pentium®或Core™ i
  • 采用适合工业应用的无风扇设计且不带活动件,系统可用性高
  • 适用于各种应用场合的操作系统:Windows® 7、Windows® Embedded Standard 7或Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • 可选用PCI和PCIe插槽,实现灵活扩展
  • 元件易拆装,便于维护

技术领先、设计新颖

Valueline 2代面板式PC机带有红点标志和德国设计大奖标志  

技术领先、设计新颖

新一代的Valueline面板式PC机技术领先、设计新颖。用户通过面板式PC机能可靠操作和监控系统过程。

设备配有多点触摸显示屏,适于安装在控制柜前面板,实现先进的计算机技术与新颖设计的完美组合。

Valueline嵌入式PC机和面板式PC机中融入了入门级的现代化操作理念。

  • Valueline 1000系列产品配备全新的Intel® Atom™处理器和多种接口,功能完备。因此,该系列产品是适于简单应用的个性化IPC解决方案。

德国设计委员会也被该系列产品的设计所折服,授予其工业PC机类别的2017年德国设计大奖。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100