返回概述

与旧款SOLARCHECK模块的兼容性

新型SOLARCHECK系列产品

新款设备满足最新的标准要求,功能更丰富:

  • 依据IEC 61010:2011-7标准设计
  • 反向电流检测
  • 4通道扩展模块
  • 电压测量范围最高可达1500 V
  • 节能模式
  • 定位功能能够在现场进行模块识别
  • Modbus传输速率可调节
  • 检索速度提高五倍,数据时效性更高
SOLARCHECK系列

SOLARCHECK系列

兼容性

新款SOLARCHECK通信模块可与以前的设备完全兼容。

  • 更换模块时,无需对上级控制器做任何调整。
  • 新款和旧款通信模块可以混合集成在同一个系统中,不存在任何问题。
  • 旧款测量仪器可用于测定新款通信模块,甚至可以和新款测量仪器混合使用。

另有单独的电压测量模块,能够帮助您在合适的地点,以合适的方式准确地测量电压。

  • 电压测量模块可从SOLARCHECK模块组中移除,做单独使用。

用户手册中提供了关于新款和旧款设备详细的注册表信息。

请注意,鉴于扩展通信协议的原因,新款测量仪器不得用于测定旧款通信模块。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100