PROFINET技术组件

PROFINET技术组件

轻松快速连接

菲尼克斯电气为您提供一系列经测试与认证的技术组件,可将PROFINET集成到自动化设备与解决方案中。

菲尼克斯电气的技术组件可用于实现PROFINET接口。我们提供高性能的设备接口以及复杂的PROFINET控制器接口、PROFINET Profile、PROFIsafe和PROFIdrive。

优势

  • 可直接应用于所支持的操作系统
  • 采用预认证软件,设备可快速认证
  • 满足C类一致性等级和netload class 3,具有高性能和稳定性
  • PROFINET专家提供全方位服务和可靠支持

PROFINET通讯堆栈,可立即使用

PROFINET堆栈图像  

PROFINET SDK,优化实施PROFINET

菲尼克斯电气提供适用于各种CPU构架和实时操作系统的软件开发包(SDK)。我们以对象库的方式提供堆栈,对Windows操作系统来说则为动态链接库(DLL)。该库已编译和链接,可适应不同CPU处理器、操作系统和编译器的环境条件。

用户可将宝贵的时间用于PROFINET接口的集成和认证。

TPS-1——在一个ASIC上集成全套PROFINET设备接口

PROFINET芯片  

用于PROFINET的单芯片接口

PROFINET设备芯片TPS-1大大减少实现工作量。

用户能够以现场总线接口的价格,获得高度灵活、高度集成的PROFINET接口,作为单芯片解决方案。

菲尼克斯电气的TPS-1开发工具包为用户提供PROFINET设备芯片TPS-1的全套软件工具。TPS-1开发工具包由各种组件构成;其中包括TPS-1的PROFINET协议栈。

软件下载

点击以下按钮可直接链接至PROFINET TPS-1开发工具包下载区。

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海