PROFINET云解决方案

PROFINET云解决方案

通信更快捷

使用PROFINET云解决方案,可将云服务集成至现有PROFINET网络。

返回至 工业云计算

类别

搜索范围 PROFINET云解决方案

显示该分类下的所有产品

使用PROFINET云解决方案,可将云服务集成至现有PROFINET网络, 充分享受Proficloud的优势,如可将Proficloud用于远程应用以及监测、报告、计算或预防性维护。

优势

  • 轻松集成至现有PROFINET系统
  • 使用PROFINET云服务,减轻工程量
  • 即插即用,无复杂组态
  • 开放式PROFINET技术,不受控制器制造商的约束

轻松创建个性化云服务

PROFICLOUD软件开发套件  

软件开发套件(SDK),用于个性化云服务编程

Proficloud是开放式IoT系统,可用于为各类应用创建最佳的解决方案, 包括基于云的数据采集和分析,以及自动化整体解决方案。

通过软件开发套件创建个性化应用程序:开发用于个性化云服务编程的应用程序容器。可以实例化的形式在云端多次被调用。从而,用户可根据应用需求创建个性化的报警、监测或天气服务,并在Proficloud系统或本地IT基础设施上运行应用程序容器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


PROFICLOUD

跨地区安全通信