返回概述

提供构建PROFINET所需的各种产品

作为全球领先的自动化专家之一,菲尼克斯电气提供构建PROFINET网络所需的一系列产品:从硬件、软件、电缆到插头。这些产品与菲尼克斯电气的其它产品紧密配合,帮助您提高设备和系统的生产力。

PC WORX自动化软件

PC WORX编程软件  

PC WORX编程软件

PROFINET系统的核心是控制器。菲尼克斯电气的控制器可通过PC WORX自动化软件进行编程。

该软件支持PROFINET网络配置、根据IEC 61131标准编程以及所有组件的调试和诊断。

返回到最上方

可靠的无线解决方案

蓝牙和WLAN的接入点  

蓝牙和WLAN的接入点

在构建覆盖大范围的无线网络或简单的点对点连接时,需要在PROFINET网络中增加接入点。菲尼克斯电气的接入点基于经产业优化的蓝牙技术和WLAN 802.11技术。

返回到最上方

多功能交换机技术

交换机设备  

交换机设备

菲尼克斯电气提供模块化或紧凑型交换机,带2至24个端口、采用RJ45或光纤接口(如,HCS(硬包层石英)光纤、聚合物光纤或玻璃纤维),可满足您的不同需求。交换机提供所有PROFINET相关功能。

返回到最上方

功能强大的控制器

可扩展的PROFINET控制器  

可扩展的PROFINET控制器

对于常规和高级控制任务,我们提供支持模块扩展和DIN导轨安装的PLC。此外,菲尼克斯电气还提供带有PROFINET接口且基于PC机的多功能控制器。

返回到最上方

灵活的介质转换器

PROFINET的介质转换器  

PROFINET的介质转换器

利用光纤(FO)可获得最佳的抗干扰性能和最大的传输范围。菲尼克斯电气的介质转换器可将RJ45接口转换为聚合物光纤、HCS光纤或玻璃纤维接口。

返回到最上方

有效的电涌保护

保护性适配器和防雷保护器  

保护性适配器和防雷保护器

菲尼克斯电气的电涌保护装置,可有效提高系统安全性。RJ45连接插头DATADRAB,可有效保护PROFINET接口。

返回到最上方

控制柜内清晰的布线

配线架实现控制柜内清晰的布线  

配线架实现控制柜内清晰的布线

菲尼克斯电气的配线架可实现控制柜内清晰的布线。提供多达8个RJ45插座,支持IDC或螺钉连接。

配线架可轻松卡接在控制柜内的DIN导轨上。

返回到最上方

预制布线系统

电缆和连接器  

电缆和连接器

菲尼克斯电气的PROFINET产品系列含满足各种安装需求的电缆和连接器。具体如下:

  • 防护等级达IP20和IP67的RJ45连接器
  • 防护等级达IP65和IP67的M12连接器
  • 配电连接器
  • 适用于控制柜和现场的常用电缆类型

 

返回到最上方

用于控制柜和现场的PROFINET I/O系统

兼容PROFINET的I/O系统  

兼容PROFINET的I/O系统

通过公司既有的Axioline、Inline、Smart Terminal(ST)、Fieldline和Ruggedline产品线,菲尼克斯电气提供兼容PROFINET的I/O系统,满足各种不同的需求。

  • 用于实时通信
  • 防护等级达IP20和IP65/IP67
  • 采用模块化或紧凑设计
  • 采用金属壳体,特别坚固
  • 通过各种行业的认证
返回到最上方

PLD设备照明——智能的照明解决方案

通过PLD通信模块全面集成设备照明

PLD照明设备——智能的照明解决方案

菲尼克斯电气的耐用型PLD设备照明使用LED技术、无眩光照明、通信接口以及采用了SPEEDCON速连技术的M12电缆串行连接,因此在工业系统中成为高效照明的基准。

通过PROFINET的PLD通信模块,可随时设置照明设备的参数,从而有针对性地应用照明设备,并实现个性化的照明方案。

返回到最上方

PROFINET网络隔离器

PROFINET网络隔离器  

PROFINET网络隔离器

我们的隔离器可在铜导线以太网中形成最高4 kV的电气隔离,保护以太网设备和接口,显著提高它们在工业条件下的抗干扰能力。

这些设备符合EN 50155和EN 50121标准中关于铁路应用的要求。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 提供构建PROFINET所需的各种产品

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555