PROFINET

PROFINET

先进的系统解决方案

强大的PROFINET基于工业以太网,具有高度的灵活性,是理想的自动化解决方案。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 PROFINET

显示该分类下的所有产品

作为全球领先的自动化专家之一,菲尼克斯电气提供构建PROFINET网络所需的所有软硬件、电缆和插头等产品。通过配合使用菲尼克斯电气其它产品,PROFINET系统解决方案可有效提高设备和系统的生产力。

优势

  • 统一的工业以太网通信标准,适于全球非专属应用
  • 开放的网络结构,轻松集成现有的自动化系统
  • 采用超强超灵活的通信协议,实现全面诊断和可靠的安全性
  • 菲尼克斯电气可提供超500种产品和服务
  • 可靠的专业技术:自主研发的PROFINET设备、配套的插头和芯片组,以及堆栈和组态工具
  • PROFINET竞争力中心提供设备研发、认证和集成支持

PROFINET组网所需的各种产品

PROFINET组网所需的各种产品

功能强大的控制器

对于中高级控制任务,菲尼克斯电气提供支持模块化扩展的DIN导轨安装式可编程逻辑控制器。此外,我们还提供带PROFINET接口且基于PC的多功能控制器。

用于控制柜和现场安装的I/O系统

除Axioline F、Axioline E、Inline、INTERBUS ST、Fieldline和Ruggedline等系列产品外,菲尼克斯电气还提供兼容PROFINET的I/O系统,满足不同的需求:

  • 防护等级IP20和IP65/IP67
  • 模块化或紧凑型设计
  • 多功能
  • 国际认证

PC Worx自动化软件

PROFINET系统的核心是控制器。菲尼克斯电气的控制器可通过PC Worx自动化软件进行编程。

通过该软件可进行PROFINET网络组态、IEC 61131编程以及所有网络组件调试和诊断等。

PROFINET工业以太网交换机

选择适合不同PROFINET应用的交换机:

  • 一致性等级A – 精巧管理型交换机,配有PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信。
  • 一致性等级B – 智能管理型交换机,可通过控制系统直接配置和诊断,支持PROFINET协议:可自动检测拓扑结构的链路层发现协议(LLDP)和可快速实现冗余的介质冗余协议(MRP)。
  • 一致性等级C – PROFINET IRT交换机,采用ERTEC控制技术确保实时性,并采用直通式交换技术确保PROFINET数据的优先级。

可靠的无线解决方案

无线网络通信潜力无限,菲尼克斯电气提供各种可靠的PROFINET工业网络组件。无线以太网安全、高效且易于维护,是大型系统和移动式设备的理想解决方案。用户可根据具体应用选择合适的无线技术:

  • 工业无线LAN – 性能卓越,用于大型网络中的移动设备连接。
  • 工业蓝牙 – 即使与其他无线系统并行的情况下,也可轻松连接自动化组件。

灵活的光电转换器

光电转换器可实现以太网接口和光纤接口之间数据的透明传输,提高工业以太网应用的抗干扰能力和传输距离。

菲尼克斯电气为各类应用提供合适的光电转换器:适用于长距离通信的1300 nm波长光电转换器,适用POF/HCS光缆的660 nm波长光电转换器和可在旋转设备中实现单纤传输的VDM光电转换器。
数据直传模式的光电转换器延迟时间短,尤为适合诸如PROFINET RT通讯等对时间要求较高的应用。

有效的电涌保护

菲尼克斯电气的电涌保护装置,可有效提高系统安全性。另提供DATATRAB RJ45电涌保护插头,有效保护PROFINET接口。

PROFINET网络隔离器

菲尼克斯电气的隔离器可为基于铜缆的以太网提供高达4 kV的电气隔离,有效保护以太网设备和接口,从而提高工业网络的抗干扰能力。

设备符合EN 50155和EN 50121标准中关于轨道交通应用的要求。

清晰的控制柜布线

现场组装RJ45连接器过于繁琐,有更好的替代方案吗?配线架可很好地解决这个问题。

根据所选的配线架型号,可使用螺钉、弹簧或LSA端子轻松将现场布线转到控制柜内部布线。最后再使用预制RJ45跳线连接终端设备即可。

配线架可轻松卡接在控制柜内的DIN导轨上。

预制布线系统

菲尼克斯电气的PROFINET产品系列提供满足各种安装需求的电缆和连接器。其特性如下:

  • 防护等级IP20和IP67的RJ45连接器
  • 防护等级IP65和IP67的M12连接器
  • 电源分配器
  • 适用于控制柜和现场布线的所有电缆类型

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

Axioline F – PROFINET

配置参数和诊断故障

更多信息

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVVbs5owEP4t58HHmIRbQt-sTo9jLVpPq8ILk4SgaeUiRDn66wvamd5GbMfCMGSy7H7fspv9gAFcwyBlR7VhWmUp29V7P3BC4xkjPLbwh9liSdDHOZ2NjMX7EX2H4RIGMMiFiqBvxw6ikR0BYroEWMxyAGUEAWlGImIGjgnmjbdIda630BfpedtDleQ9lDCV9lBeZNFB6LKHygMXTMtNVpzCnG1kbRKM72QZ5gCjHpImc4lrRICzmAFLUhdQacaAcswsm0eGQw24asl9iokNg_ZPu8ajG9cA_V38LX6P3Iv363hyK37sWnB1VLKCn9OsSOpWvfxjJ8boHoPzIEM7_NzqFt7sFN5G3cLjTuGn3WY_fTT7SctsTMdjo9El9WW_Dwa1nGSplq8arrvXk6AtrYuiXBzaJKMVodaEl_M2HHrhfD0ceq1VHs0QutZ1D_3FxLqQ7xQvWHG6amtjYKIRcuiXmhV6pfR2zgqWSC2Lsnl9KBT081cBSskKsX1TF69UWrYT06Vxu70OYY4buQiYVGJgUWIDl9cPiW1iScO1Y2ndg8ddws9Qt_DPRrfw5oPwk3u_nTujlcXxd3M9VpdTExayPOx-3zZEiif9SiR91K_PWP9HZP8Xz8tE_jfaPEmoeVIK-JNjVX2KkyGnfy4r8HVBPc8-1vf5rdc4_7QE3N5tBk9P3wA-IkWX/p0/IZ7_2G101H41MORV70QP8OD2RKDO00=CZ6_2G101H41MORV70QP8OD2RKD8F1=MDpxc.param.sort.field=Epxc.param.sort.direction!ASC=pxc.param.pager.requested.row.count!10=pxc.param.pager.selected.page!2==/