PLC编程

编程

更直观,更高效

菲尼克斯电气可根据系统的硬件情况,定制创新型软件解决方案,为客户谋求更大的效益。

返回至 软件

类别

搜索范围 PLC编程

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的创新型软件产品可实现自动化编程。从用于OPC的驱动程序到用于各类工程任务的灵活软件平台:菲尼克斯电气可提供适用于PLC编程的软件。

优势

  • 直观的编程界面和清晰的结构,操作更轻松
  • 全面的标准库,调试和编程更快速
  • 通过相应功能模块和功能插件实现特定应用程序的扩展
  • PROFINET网络轻松组态
  • 符合IEC 61131的标准化编程,实现全球统一操作

PLCnext Engineer——加快应用程序的开发过程

PC Worx Engineer将所有工程任务都集成到同一个界面中  

PC Worx Engineer将所有工程任务都集成到同一个界面中

PC Worx Engineer软件平台将所有工程系统任务集于一体,可快速调试PLCnext Control设备。 此外,还可使用功能插件个性化扩展PLCnext Engineer。

全新PC Worx Engineer是一个灵活的工程平台,可按照IEC 61131-3标准进行编程。该平台将各种工程任务集成至同一个工具,支持便于操作的组态、标准的安全编程、基于网页的可视化和系统的全面诊断等功能。

该软件采用经优化的用户界面,设计新颖。

PC Worx——适用于传统控制器的编程软件

PC Worx——菲尼克斯电气的编程软件  

PC Worx——适用于传统控制器的编程软件

PC Worx是适用于菲尼克斯电气各系列控制器的统一编程软件。该软件集符合IEC 61131标准的编程、INTERBUS、PROFINET和Modbus现场总线配置、以及系统诊断等功能于一体。

该软件实现了硬件和软件之间的最佳互动。根据所支持的I/O数不同,提供以下两种型号:PC WORX Basic和PC WORX Pro。

可将该软件的Express免费版用于所选的Inline和Axioline控制器,以获得对控制器编程的初步了解。

OPC UA——系统网络集成的安全接口

OPC UA是一个独立于平台且面向服务的架构规范。  

OPC UA便于访问控制器信息

您的自动化解决方案是否还连接其他系统?OPC UA是菲尼克斯电气控制器选用的国际标准。

  • 菲尼克斯电气的部分控制器内置OPC UA服务器。因此,可将基于OPC UA的可视化系统和其他控制系统直接连接至控制器。
  • 基于PC的PC WORX UA SERVER可在操作和控制层连接多达200台不内置OPC UA服务器的控制器。因此,数千个数据点可与兼容OPC UA的客户端快速交换数据。基于证书的安全访问还可防止非法访问、数据篡改和操作错误。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


发现工程软件

高效、直观地执行自动化任务

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站