基于物联网的楼宇基础设施PLC

用于楼宇基础设施的PLC

楼宇物联网,轻松实现自动化

可快速高效实现集成、参数设置和可视化。

返回至 PLC和I/O系统

类别

搜索范围 用于楼宇基础设施的PLC

显示该分类下的所有产品

基于物联网的高性能模块化ILC 2050 BI控制器专用于楼宇自动化任务,特别适用于楼宇基础设施、电能数据和HVAC应用的监测和控制。该控制器可扩展,适用于各种软硬件应用场合。

优势

  • 标准化功能,降低调试成本
  • 单台控制器支持各种协议,减少传感器和执行器集成所需的工作量
  • 通过鼠标拖放,轻松编程
  • 基于Web随时随地维护、监测和编程,实现经济高效的运行

开放、高效、灵活地集成各项基础设施

带各种基础设施和屋顶太阳能系统的楼宇  

轻松集成各项基础设施

Niagara框架的主要优势是在现场层集成了各种总线系统和协议的数据。此信息经控制器编译和处理后转发。控制器支持多种通信驱动程序,包括BACnet/IP、Modbus/TCP、KNXnet/IP、LonMark IP-852、oBIX和SNMP。 

所连设备和网络的数据经标准化后可供整个系统使用

灵活的许可模式

Cube  

授权灵活的定制解决方案

控制器所用的Niagara许可基于可集成的数据点数目。基础许可至少可集成250个数据点,可扩展至10,000个数据点。控制器还需要用于软件更新和升级的维护许可。我们提供一年、三年或五年运行期许可。只需联系我们,我们即可提供合适的许可。

通过监视器和Workbench实现服务器层站点管理

控制柜和工业PC机可视化  

轻松高效设置站点参数

监视器

监视器可图表化显示实时信息和服务器功能,如集中趋势记录、归档、报警、可视化、调度程序以及在SCADA系统中管理和集成全系统数据库。该监视器还支持各种基于IP的协议,如BACnet/IP、Modbus/TCP、KNXnet/IP、LonMark IP-852、oBIX、SNMP和标准化对象模型,可与其他系统直接通信。

Workbench

Workbench是内置的监视器开发平台,带有基于图形和文本的编程工具。Workbench可进行通信接口配置、Web可视化和用户管理,且包含报警控制台。Workbench还可提供开发标准模块复杂功能所需的全部组件。通过鼠标拖放可在Wiresheet视图中编程。每个监视器许可均包含Workbench许可。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100