固定式连接器

结构紧凑、功能强大

结构紧凑、功能强大

该产品系列型号多样,可满足高标准要求。

返回至 固定式连接器和插拔式连接器

类别

搜索范围 固定式连接器

显示该分类下的所有产品

无论是过程接口、自动化组件还是变频器,我们都能根据具体应用提供合适的连接器。固定式连接器可提供公制针距和英制针距,包括2.5 mm针距的微型固定式连接器和20 mm针距的电源连接器。

优势

  • 产品系列齐全,适于各种场合,灵活性高
  • 支持各种常见的组装工艺
  • 采用创新型连接技术,节省空间并确保安全性

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

连接器

服务


不同的连接技术,相同的外观尺寸

外形相同的固定式连接器采用TWIN设计。


采用推插锁紧式连接的固定式连接器

无需工具即可轻松连接和松开导线。


MKDSP 95适用的焊接工艺

适用于MKDSP 95固定式连接器的焊接工艺。