返回概述

接线系统

为保护连接器免受腐蚀和环境影响,我们对金属接触表面规定了严格的要求。 我们只选用高级铜合金和无铬(VI)钢材。

镀锡接线系统

镀锡金属部件  

镀锡金属部件

镀锡接线系统是一种经济实用的解决方案,适用于焊接应用。

锡引起与黄铜或青铜等基材之间的相互反应,可能加剧腐蚀。菲尼克斯电气产品采用镍底层,防止此类反应发生。

这意味着:

  • 可以建立可靠接线,可承受大于> 20 mV的电压和>100 mA的电流。
  • 接触电阻较低的气密性接触区
  • 优良而持久的表面品质
  • 后期不会产生锡晶须
返回到最上方

镀银接线系统

连接器用镀银金属部件  

连接器用镀银金属部件

借助镀银层的卓越特性,可实现高水平的大电流传导性能。

在我们的大电流连接器中使用时,这些表面系统体现了以下优势:

  • 接触压力低
  • 插拔次数多
返回到最上方

镀金接线系统

插座中部分镀金的插针  

插座中部分镀金的插针

镀金层的主要优势在于能够抵御各种腐蚀性介质的侵蚀。

由于这些特性,金镀层经久耐用,适合传输< 20 mV的电压和 < 3 mA的电流,可以承受100次以上的插拔。

返回到最上方

钢质双簧片提供额外保护,实现高性能

COMBICON接线金属的钢质双簧片  

COMBICON接线金属的钢质双簧片

自带钢质双簧片,在功率和温度存在波动时提供额外保护。

在我们的大电流应用连接器中使用时,双簧片具有如下优势:

  • 双簧片对插针额外施加压力,避免腐蚀
  • 长期保持稳定的耐腐蚀性
返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 接线系统

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

固定式连接器和插拔式连接器