可视部件

信号种类多样

信号种类多样

颜色多样,信号类型丰富,能为各类应用提供正确的信号

返回至 信号塔

类别

搜索范围 可视部件

显示该分类下的所有产品

您是否在寻找合适的可视信号解决方案,用于显示设备和系统状态?菲尼克斯电气提供五种不同的颜色,每种颜色有多达五种信号形式,从而实现多达1200种组合供您选择。

优势

  • 信号种类多样,可执行各类信号发送任务
  • 采用模块化设计,备选元件可按照任意顺序排列
  • 采用电流消耗低的LED元件,使用寿命长

采用LED技术,使用寿命长

菲尼克斯电气的可视部件采用LED技术,满足未来需求。

  • 使用寿命长,可达100,000小时
  • 低能耗
  • 抗振抗冲击

随机闪烁指示灯,不易忽略

某些特定的场景下,需要使用特殊的信号。光信号在许多应用中都发挥着至关重要的作用。LED随机闪烁信号元件可见性强,是理想的解决方案。

  • 不定时光脉冲
  • 提示更醒目
  • 随机光信号,不会产生倦怠感

可提供七种颜色信号的多色指示灯

如果空间有限,可使用多色信号指示灯,提供多达七种颜色信号指示不同的设备状态。这七种颜色的永久灯光分别是红、绿、蓝、白、紫和蓝绿色。

  • 节省空间
  • 降低库存成本
  • 减少用于控制信号灯组合排列的数字输出
  • 增加信号颜色时无需改造可视部件

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555