返回概述

网络监视和诊断软件:FL VIEW

统一的自动化——FL VIEW软件自动检测并清晰地显示系统的网络结构和设备。采用各种不同的颜色显示网络设备和连接的状态。

响应快速,可用性高

使用FL VIEW进行网络管理  

通过FL VIEW显示网络

FL VIEW可快速检测到错误,从而优化网络可用性。

可能的错误如下:

  • IP地址重复
  • 通信故障
  • 设备损坏
  • 设备故障或过载
  • 检测到未知的集线器或笔记本电脑

轻松点击一下,即可显示重要的设备信息

使用FL VIEW显示设备信息  

清晰显示设备信息

点击按钮,即可获取关于网络设备的重要信息。FL VIEW在一个窗口内显示通过SNMP协议读取的所有标准数据(IP、MAC、位置、设备名称)。

此外,您还可以轻松配置两个附加信息字段。

事件日志——所有事件一目了然

FL VIEW软件的事件日志功能  

日志显示器显示事件日志

通过事件日志功能,可轻松显示所有的网络事件。日志提供了诸如设备连接和断连或拓扑结构更改等详细信息。

优势:使用新的筛选工具可以根据确定的标准快速浏览数据。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555