网络管理软件

轻点鼠标实现自动化

轻点鼠标实现自动化

通过以太网控制和管理自动化系统的强大软件。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 网络管理软件

显示该分类下的所有产品

通过菲尼克斯电气的软件工具直观地配置和监控系统。我们还提供各种解决方案,助您在自动化系统中高效地使用以太网。

优势

  • 通过配置和固件管理轻松调试和监测网络
  • 持续查询网络设备,快速诊断并排除故障
  • 设备可轻松集成至基于OPC的可视化软件和SNMP OPC服务器
  • 网络响应迅速,减少停机时间和故障次数

使用FL NETWORK MANAGER,轻松调试和监控网络

FL NETWORK MANAGER可视化  

FL NETWORK MANAGER简化配置和固件管理

使用全新的FL NETWORK MANAGER软件可轻松调试菲尼克斯电气的管理型交换机、WLAN组件和安全设备,同时还可监控网络组件,并实时更新固件。 多设备配置功能可节省大量以太网组网和配置的时间。

  • 轻松更新多台设备的固件
  • 使用DCP、BOOTP和DHCP协议方便分配IP地址,实现IP地址规划
  • 网络扫描功能,即使IP地址不明,也可概览所有网络组件
  • 集成TFTP、DHCP/BOOTP服务器
  • 通过多设备配置功能,轻松配置多个基础设施组件
  • 通过SNMPv3,网络组件实现安全通信
  • 通过SNMP脚本可配置所有支持SNMP的设备

OPC与SNMP协议之间实现可靠的通信

SNMP OPC Server的应用  

实现SNMP与OPC协议间的可靠通信

菲尼克斯电气FL SNMP OPC Server是用于连接通用型标准化协议OPC与SNMP的软件解决方案。通过该软件,基于OPC的可视化软件与SNMP自动化组件之间可进行数据交换,从而在网络管理工具、自动化硬件和可视化软件之间实现可靠的通信。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


FL Network Manager

概述和软件功能


FL Network Manager

固件更新和配置备份