多路复用器

多路复用器

轻松实现I/O通信

无需任何编程,即可快速、轻松地调试整个I/O系统。

返回至 现场总线通信

类别

搜索范围 多路复用器

显示该分类下的所有产品

多路复用器系统用于在两个或多个相距较远的远程站点之间传输数字量和模拟量信号。使用2芯铜缆或无线连接即可在相距较远的远程站点之间轻松传输I/O信号。

优势

  • 无需编程即可轻松调试
  • 通过多点多路复用器,最多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • 使用现有的2芯铜缆或无线连接即可实现远距离传输
  • 可通过I/O扩展模块实现模块化扩展
  • 其他传输介质可使用光纤转换器或SHDSL扩展传输距离

Radioline多点多路复用器

全球通用的Radioline前置模块  

Radioline多点多路复用器

根据实际应用定制I/O系统。只需转动拨码开关,无需编程即可轻松分配输入和输出。

  • 通过多点多路复用器,最多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • 有线线型结构扩展Radioline无线系统
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU从站使用
  • 可扩展多达32个Radioline I/O模块(256个数字量输入和输出或128个模拟量输入和输出)
  • 采用DIN导轨连接器和热插拔设计,可在运行时更换模块
  • 使用2芯铜缆时的传输距离长达1.2 km;使用SHDSL延长器时的传输距离长达20 km
  • 可用于zone 2易爆区

Inline现场多路复用器

Inline现场多路复用器轻松实现I/O信号的点到点传输  

Inline现场多路复用器轻松实现I/O信号的点到点传输

现场多路复用器用于在两个远程站点之间传输I/O信号。该系统采用模块化结构,可减少传统的并行接线量。

  • 无需编程即可轻松调试
  • I/O信号的点到点通信
  • 可扩展多达32个Inline I/O模块(512个数字量输入和输出或32个模拟量输入和输出)
  • 使用2芯铜缆时的传输距离长达12 km;使用SHDSL延长器时的传输距离长达20 km
  • 可用于zone 2易爆区

Wireless MUX无线多路复用器

Wireless MUX无线信号电缆  

Wireless MUX无线信号电缆

Wireless MUX套件可双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号,因而可取代40芯信号电缆。

  • 无需组态或设置,调试轻松
  • I/O信号的点到点通信
  • 最新蓝牙4.0技术
  • 低能耗
  • 轻松建立连接,快速传递信号
  • 全向天线传输距离长达200 m,定向天线无障碍传输距离长达400 m

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100